(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吹流し標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吹流し標識

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,111円
税込単価
1,222円

【特長】・吹流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます・風洞試験により、平均...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    吹き流し
  • 縦(mm):
    500
  • 横(mm):
    300
  • トラスココード:
    489-7943
  • JANコード:
    4580179994332
  • 質量(g):
    160.000
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AR-094

1枚

2個

1,111( 1,222円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます
・風洞試験により、平均的な目安を確認できます
・簡単に設置できます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹流し標識の型番AR-094のページです。
型番AR-094に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吹流し標識

吹流し標識

    300×500mm吹流し標識

    300×500mm吹流し標識

      900x550mm 安全表示垂れ幕

      900x550mm 安全表示垂れ幕

        工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

        工事管理懸垂幕 KKMシリーズ

          ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

          ユニット 横断旗 ありがとう横断中・ポリエチレン・10本1組

            懸垂幕

            懸垂幕

              900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

              900mm ワンタッチ取付標識(工事関係者以外立禁止 EA983DH-16

                ゼッケンステッカー

                ゼッケンステッカー

                  メーカー アラオ エスコ エスコ アズワン ユニット エスコ エスコ ユニット
                  通常価格 1,111円 8,455円 2,821円 9,200円 2,224円 5,190円 4,179円 121円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                  形状 吹き流し 吹き流し 角型 - 角型 角型 角型 -
                  縦(mm) 500 - - - - - - -
                  横(mm) 300 - - - - - - -
                  トラスココード 489-7943 - - - - - - -
                  JANコード 4580179994332 - - - - - - -

                  標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました