(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コイルランヤード ミニコイルテザー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コイルランヤード ミニコイルテザー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,049円 ~ 4,264円
税込価格
4,454円 ~ 4,690円

【特長】・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 幅(mm):
    20
  • コード長さ(mm):
    300
  • 仕様:
    取り付け部フック付。ツール取り付け部リング。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
491-4155
48
1本

2個

4,049( 4,454円 )

2日目

491-4163
40
1本

1個

4,049( 4,454円 )

4日目

491-4171
59
1本

2個

4,131( 4,544円 )

1日目

491-4228
69
1本

2個

4,264( 4,690円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
・フックをコイルに取り付けることにより手首に取り付けられます。
【用途】
・ライト、工具の取付。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コイルランヤード ミニコイルテザー

コイルランヤード ミニコイルテザー

    リストランヤード

    リストランヤード

      工具接続ワイヤ 安全ループ

      工具接続ワイヤ 安全ループ

        ツールスリング

        ツールスリング

          布製セーフティコード 使用荷重3kg

          布製セーフティコード 使用荷重3kg

            布製セーフティコード 使用荷重1kg

            布製セーフティコード 使用荷重1kg

              ツールリール/ランヤード

              ツールリール/ランヤード

                安全ロープ AZシリーズ

                安全ロープ AZシリーズ

                  TAKAGI 工具接続ワイヤー

                  TAKAGI 工具接続ワイヤー

                    スマートザイル ジャバラ式

                    スマートザイル ジャバラ式

                      スマートザイル”ショックコード式

                      スマートザイル”ショックコード式

                        接続コード SSC-4

                        接続コード SSC-4

                          カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                          カラビナランヤード(カラビナ×取り外し可能ループ)

                            メーカー CETACEA CETACEA トラスコ中山 CETACEA SK-11 SK-11 ギアキーパー(HAMMERHEAD) TJMデザインタジマツール TAKAGI TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール SK-11 バーコ
                            通常価格 4,049円 1,354円 340円 7,479円 900円 800円 980円 1,987円 200円 2,022円 1,381円 227円 5,022円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   2日目   3日目   3日目   2日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード
                            幅(mm) 20 10 - 52 - - - - - - - - -
                            コード長さ(mm) 300 - - 830 - - - - - - - - -
                            仕様 取り付け部フック付。ツール取り付け部リング。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1本 1個 - 1本 - - - - - - - - -

                            コイルランヤード ミニコイルテザーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました