(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15120181
作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー サギョウヨウウェア クレモナリクジョウ ジャンパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,707円
税込単価
6,278円

【特長】・耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。【用途】・土木作業、農...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トップス
  • 材質1:
    Kクラレ製ポリエステル基布(両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工)
  • 材質:
    ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
  • 内容量:
    1着

型番

15120181 解除

Loading...

 
カタログを表示

15120181 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15120181

ネイビー
LL
175~185
96~104
鉄紺
441-5248
4981325002855
760.000
1着

2個

5,707( 6,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。
【用途】
・土木作業、農作業、一般作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパーの型番15120181のページです。
型番15120181に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー

作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパー

    糸入パンツ

    糸入パンツ

      コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

      コンフォートレインスーツ ロイヤルブルー

        ディアプレックス ベーシックジャケット

        ディアプレックス ベーシックジャケット

          メーカー LOGOS(ロゴス) 川西工業 トラスコ中山 アイトス
          通常価格 5,707円 1,338円 5,209円 14,833円
          通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   1日目  
          商品タイプ トップス - レインスーツ トップス
          材質1 Kクラレ製ポリエステル基布(両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工) - - -
          材質 ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 - - -
          内容量 1着 - - -

          作業用ウェア クレモナ陸上 ジャンパーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          15120180
          15120182
          15120183
          15120520
          15120521
          15120522
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) 色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 内容量

          6,319円

          ( 6,951円 )
          2個 あり

          1日目

          ネイビー3L175~185102~110鉄紺441-52304981325002848780.000-

          5,707円

          ( 6,278円 )
          2個 あり

          4日目

          ネイビーL170~18090~98鉄紺441-52564981325002862680.000-

          5,707円

          ( 6,278円 )
          2個 あり

          1日目

          ネイビーM160~17084~92鉄紺441-52644981325002879660.000-

          6,319円

          ( 6,951円 )
          2個 あり

          1日目

          イエロー3L175~185102~110イエロー441-52724981325002886780.000-

          5,707円

          ( 6,278円 )
          2個 あり

          4日目

          イエローLL175~18596~104イエロー441-52814981325002893760.000-

          5,707円

          ( 6,278円 )
          2個 あり

          1日目

          イエローL170~18090~98イエロー441-52994981325002909680.000-

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました