(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オカグレート グレーチング(U字溝用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オカグレート グレーチング(U字溝用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,344円 ~ 12,376円
税込価格
5,878円 ~ 13,614円

スタンダードな普通目タイプのグレーチング(U字溝用)。【特長】・グレーチング表...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型式表示方法

型番例

型番例

グレーチング(U字溝用) 寸法図

グレーチング(U字溝用) 寸法図

選定サポート情報

型番溝幅荷重グレーチングサイズ(mm)Aエンドアングルサイズ
(mm)
重量
(kg)
a×b×h
OU I 25-15150T-6140×995×25210L-5×40×409.6
OU 4 F19-15T-2140×995×19194L-3×30×306.2
OU I 25-18180T-6170×995×25240L-5×40×4010.3
OU 4 F19-18T-2170×995×19224L-3×30×306.9
OU 4 F19-20200T-2190×995×19244L-3×30×307.3
OU I 25-24240T-2230×995×25300L-5×40×4011.7
OU I 25-30300T-2290×995×25360L-5×40×4013.8
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
外幅(mm)
適合荷重側溝
エンドアングル(mm)
溝幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
140
19
194
T-2
L-3×30×30
150
6200.0
457-3242

1個

5,344( 5,878円 )

4日目

170
19
224
T-2
L-3×30×30
180
6900.0
457-3251

1個

5,907( 6,498円 )

4日目

190
19
244
T-2
L-3×30×30
200
7300.0
457-3269

1個

6,187( 6,806円 )

4日目

140
25
210
T-14
L-5×40×40
150
9600.0
457-3293

1個

9,093( 10,002円 )

4日目

170
25
240
T-6
L-5×40×40
180
10300.0
457-3307

1個

8,705( 9,576円 )

4日目

230
25
300
T-2
L-5×40×40
240
11700.0
457-3323

1個

11,062( 12,168円 )

4日目

290
25
360
T-2
L-5×40×40
300
13800.0
457-3331

1個

12,376( 13,614円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな普通目タイプのグレーチング(U字溝用)。
【特長】
・グレーチング表面にはノンスリップ加工を施さないプレーンタイプの普通目。
・普通乗用車が通行可能なT-2荷重。
【用途】
・一般的な宅地と道路との境の溝蓋に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オカグレート グレーチング(U字溝用)

オカグレート グレーチング(U字溝用)

    ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

    ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

            ステンレス製組構式グレーチング OSG4

            ステンレス製組構式グレーチング OSG4

              ステンレスグレーチング(U字溝用)

              ステンレスグレーチング(U字溝用)

                LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

                LSハイテングレーチング U字溝 細目/あら目

                  メーカー オカグレート 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 オカグレート 宝機材
                  通常価格 5,344円 13,174円 17,022円 25,034円 24,181円 12,843円 24,605円 5,800円
                  通常出荷日 4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目  
                  種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                  材質 スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス製(SUS304)電解研磨 SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) SUS304 ステンレスSUS304 スチールLSハイテン鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
                  長さ(mm) 995 994 - - - 994 994 -
                  ピッチ(mm) 33 - - - - - 30 -

                  オカグレート グレーチング(U字溝用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 荷重条件のT-2やT-6、T-14の目安は?
                  A
                  T-2は普通乗用車程度(総重量2,000kgまで)、T-14は小型トラック程度(総重量6,000kgまで)、T-14は中型トラック程度(総重量14,000kgまで)です。
                  なお、U字溝用タイプのグレーチングの耐荷重は最大でもT-14までです。

                  グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました