(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスグレーチング(U字溝用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OINU25-18-30
ステンレスグレーチング(U字溝用) ステンレスグレーチング(Uジミゾヨウ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,451円 27,616円
税込単価
33,496円 30,378円

【用途】U字溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。【特長】耐久性・耐食性に...

詳細情報を確認する

型番

OINU25-18-30 解除

Loading...

 
カタログを表示

OINU25-18-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
外幅(mm)
適合荷重側溝
エンドアングル(mm)
溝幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OINU25-18-30

170
25
224
T-14
L-3×30×30
180
7500.0
457-3218

1個

30,451円

27,616

( 30,378円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
U字溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。
【特長】
耐久性・耐食性に優れたステンレス製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスグレーチング(U字溝用)の型番OINU25-18-30のページです。
型番OINU25-18-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスグレーチング(U字溝用)

ステンレスグレーチング(U字溝用)

    オカグレート グレーチング(U字溝用)

    オカグレート グレーチング(U字溝用)

      ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

      ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

          ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

            ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

            ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

              メーカー オカグレート オカグレート 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所
              通常価格 24,605円 5,344円 13,174円 17,022円 25,034円 24,181円
              通常出荷日 4日目~   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
              種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
              材質 ステンレスSUS304 スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス製(SUS304)電解研磨 SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨)
              長さ(mm) 994 995 994 - - -
              ピッチ(mm) 30 33 - - - -

              ステンレスグレーチング(U字溝用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              OINU20-15-30
              OINU20-18-30
              OINU20-30-30
              OINU32-24-30
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              (mm)
              高さ
              (mm)
              外幅(mm) 適合荷重側溝 エンドアングル(mm) 溝幅(mm) 質量(g) トラスココード

              24,605円

              ( 27,066円 )
              1個 あり

              11日目

              14020194T-14L-3×30×301505800.0457-3170

              27,739円

              ( 30,513円 )
              1個 あり

              18日目

              17020224T-2L-3×30×301806500.0457-3188

              37,868円

              ( 41,655円 )
              1個 あり

              4日目

              29020344歩道用L-3×30×303009300.0457-3200

              51,406円

              ( 56,547円 )
              1個 あり

              4日目

              23032304T-14L-3×40×4024012200.0457-3234

              グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました