(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マリンエクセル 膝当て付ズボン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マリンエクセル 膝当て付ズボン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,223円 ~ 8,195円  特別価格 
税込価格
6,845円 ~ 9,015円  特別価格 

【特長】・激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 季節:
    通年
  • 仕様:
    男女兼用
  • 材質1:
    表:塩化ビニール(耐寒加工)
  • 材質2:
    裏:ポリエステル(撥水処理加工)
  • 材質:
    撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
  • 特長:
    股下補強入り。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
ウエスト(cm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
94~104
441-4918
4981325132637
680.000
1本

4個

6,556円

6,045

( 6,650円 )

1日目

LL
86~96
441-4926
4981325132644
660.000
1本

4個

6,223円

5,738

( 6,312円 )

1日目

L
78~88
441-4934
4981325132651
640.000
1本

4個

6,223円

5,738

( 6,312円 )

1日目

3L
94~104
441-4951
4981325180966
680.000
1本

1個

8,195( 9,015円 )

1日目

LL
86~96
441-4969
4981325180973
660.000
1本

4個

6,223円

5,738

( 6,312円 )

1日目

L
78~88
441-4977
4981325180980
640.000
1本

4個

6,223円

5,738

( 6,312円 )

4日目

M
72~80
441-4985
4981325180997
620.000
1本

4個

6,223円

5,738

( 6,312円 )

1日目

3L
94~104
441-4993
4981325181017
680.000
1本

4個

6,556円

6,045

( 6,650円 )

1日目

L
78~88
441-5019
4981325181031
640.000
1本

1個

7,778( 8,556円 )

1日目

M
72~80
441-5027
4981325181048
620.000
1本

4個

6,223円

5,738

( 6,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。
【用途】
・遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マリンエクセル 膝当て付ズボン

マリンエクセル 膝当て付ズボン

    ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS623 下 L

    ミドリ安全 作業服 春夏 スラックス 帯電防止 GS623 下 L

      作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC463 下

      作業服 秋冬 スラックス 帯電防止 RC463 下

        メーカー LOGOS(ロゴス) ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 6,223円 4,568円 8,340円
        通常出荷日 1日目~   6日目   6日目  
        商品分類 ズボン - ズボン
        季節 通年 - 秋冬
        仕様 男女兼用 - -
        材質1 表:塩化ビニール(耐寒加工) - -
        材質2 裏:ポリエステル(撥水処理加工) - -

        マリンエクセル 膝当て付ズボンのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました