(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マリンエクセル ジャンパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マリンエクセル ジャンパー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,444円 ~ 13,612円  特別価格 
税込価格
12,588円 ~ 14,973円  特別価格 

【特長】・激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ジャケット
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男女兼用
  • 材質1:
    表:塩化ビニール(耐寒加工)
  • 材質2:
    裏:ポリエステル(撥水処理加工)
  • 材質:
    撥水加工されたポリエステル基布に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
  • 特長:
    フード取り外し可能。口元を締める紐付き。腰ひも付。深い襟口。二重袖。
  • 内容量:
    1着

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
175~185
102~110
441-4675
4981325000608
1020.000
1着

2個

11,444円

10,729

( 11,802円 )

1日目

LL
175~185
96~104
441-4683
4981325000615
1000.000
1着

2個

11,667円

10,209

( 11,230円 )

2日目

L
170~180
90~98
441-4691
4981325000622
980.000
1着

2個

11,667円

10,209

( 11,230円 )

1日目

M
160~170
84~92
441-4705
4981325000639
920.000
1着

2個

11,667円

10,209

( 11,230円 )

1日目

3L
175~185
102~110
441-4713
4981325134860
1020.000
1着

2個

11,444円

10,729

( 11,802円 )

1日目

LL
175~185
96~104
441-4721
4981325134877
1000.000
1着

2個

11,667円

10,209

( 11,230円 )

1日目

L
170~180
90~98
441-4730
4981325134884
980.000
1着

1個

13,612円

11,914

( 13,105円 )

1日目

M
160~170
84~92
441-4748
4981325134891
920.000
1着

2個

11,667円

10,209

( 11,230円 )

4日目

3L
175~185
102~110
441-4756
4981325000707
1020.000
1着

2個

11,444円

10,729

( 11,802円 )

1日目

LL
175~185
96~104
441-4764
4981325000714
1000.000
1着

1個

13,612円

11,914

( 13,105円 )

1日目

L
170~180
90~98
441-4772
4981325000721
980.000
1着

2個

11,667円

10,209

( 11,230円 )

1日目

M
160~170
84~92
441-4781
4981325000738
920.000
1着

2個

11,667円

10,209

( 11,230円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・激しい動作を要求される水産関係のプロのための本格ウエアです。
【用途】
・遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マリンエクセル ジャンパー

マリンエクセル ジャンパー

    マリンエクセル パーカー

    マリンエクセル パーカー

      マリンエクセル 膝当て付ズボン

      マリンエクセル 膝当て付ズボン

        雨具 レインアタッカー ヤッケ

        雨具 レインアタッカー ヤッケ

          ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2307 下 70cm

          ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2307 下 70cm

            ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2306 下 105cm

            ミドリ安全 作業服 秋冬 スラックス M2306 下 105cm

              41501 ツータックパンツ(秋冬用)

              41501 ツータックパンツ(秋冬用)

                静電気帯電防止作業服 パンツ

                静電気帯電防止作業服 パンツ

                  メーカー LOGOS(ロゴス) LOGOS(ロゴス) LOGOS(ロゴス) LOGOS(ロゴス) ミドリ安全 ミドリ安全 自重堂 ミドリ安全
                  通常価格 11,444円 11,111円 6,223円 9,746円 4,222円 4,222円 4,273円 9,666円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   5日目   1日目~  
                  商品分類 ジャケット ジャケット ズボン ヤッケ - - ズボン ズボン
                  季節 通年 通年 通年 通年 - - 秋冬 通年
                  袖形状 長袖 長袖 - 長袖 - - - -
                  仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - - 男女兼用 男性用
                  材質1 表:塩化ビニール(耐寒加工) 表:塩化ビニール(耐寒加工) 表:塩化ビニール(耐寒加工) 表:塩化ビニール - - - -

                  マリンエクセル ジャンパーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました