(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ耐熱保護作業服 エプロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ耐熱保護作業服 エプロン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,461円 7,655円
税込単価
9,307円 8,421円

【特長】・耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エプロン
  • 耐切創機能:
    ×
  • サイズ:
    フリー
  • 詳細タイプ:
    エプロン
  • 厚み(mm):
    0.5
  • トラスココード:
    462-4271
  • JANコード:
    4528732297629
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    耐熱アラミド繊維コーネックス[[R上]]+アルミコーティング加工
  • 着丈(cm):
    98
  • 幅(cm):
    57
  • 色:
    シルバー
  • 胴周り(cm):
    108
  • 耐熱温度範囲:
    0~500℃
  • 材質:
    耐熱アラミド繊維「コーネックス」+アルミコーティング加工
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMA77

1枚
10

5個

8,461円

7,655

( 8,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました
・高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました
【用途】
・炉前・溶接作業用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ耐熱保護作業服 エプロンの型番CMA77のページです。
型番CMA77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ耐熱保護作業服 エプロン

アルミ耐熱保護作業服 エプロン

    マックディフェンス難燃保護具 前掛

    マックディフェンス難燃保護具 前掛

      テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

      テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約350℃以下)

        マックス 遮熱胸前掛け

        マックス 遮熱胸前掛け

          遮熱保護具

          遮熱保護具

            吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

            吉野 ハイブリッド(耐熱・耐切創)保護具 前掛け ネイビーブルー

              テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

              テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)

                TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

                TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱腕カバー

                  JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                  JUTEC 耐熱保護服 耐熱ズボン

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

                    TRUSCO 生体溶解性セラミック 耐熱足カバー

                      難燃保護具 スラックス

                      難燃保護具 スラックス

                        アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

                        アルミ耐熱保護具前掛(パンツタイプ)

                          全アルミ耐熱服 上衣

                          全アルミ耐熱服 上衣

                            メーカー 帝健 マックス(手袋) 帝健 マックス(手袋) トラスコ中山 吉野 帝健 トラスコ中山 JUTEC トラスコ中山 アゼアス 日本エンコン 日本エンコン
                            通常価格 8,461円 5,757円 5,176円 6,549円 3,347円 16,357円 7,183円 15,493円 56,209円 17,174円 16,483円 40,773円 53,644円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エプロン エプロン - - - エプロン - 腕カバー - 足カバー ズボン - 上着
                            耐切創機能 × × - - × - - - - × - -
                            サイズ フリー フリー フリー - - - フリー フリー - フリー - - -
                            詳細タイプ エプロン - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -

                            アルミ耐熱保護作業服 エプロンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました