(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソニックデフェンダーウルトラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソニックデフェンダーウルトラ【2個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,903円
税込単価
5,393円

【特長】・ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    耳せん
  • NRR値(dB):
    26dB(キャップを締めた状態)
  • サイズ:
    M
  • コード:
  • コード長さ(mm):
    670
  • トラスココード:
    490-4311
  • 質量(g):
    3.5
  • 材質1:
    耳栓本体:ソフトメモリーフォーム
  • SNR値(dB):
    33
  • 材質:
    ソフトメモリーフォーム
  • 内容量:
    1個

型番

EP7-BK-MPR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP7-BK-MPR

1個

1パック

2個入り

4,903( 5,393円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます
・人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合
・ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソニックデフェンダーウルトラの型番EP7-BK-MPRのページです。
型番EP7-BK-MPRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソニックデフェンダーウルトラ

ソニックデフェンダーウルトラ

    ソニックデフェンダー

    ソニックデフェンダー

      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

      再使用可能耳栓 グライド(コード付)

        使い捨て耳栓 スパークプラグ

        使い捨て耳栓 スパークプラグ

          使い捨て耳栓 ピュラフィット

          使い捨て耳栓 ピュラフィット

            使い捨て耳栓 グライド

            使い捨て耳栓 グライド

              耳栓 6870・6970

              耳栓 6870・6970

                イヤープラグ NRR値(dB) 33

                イヤープラグ NRR値(dB) 33

                  MX-6プレミアムイヤーマフ

                  MX-6プレミアムイヤーマフ

                    再使用可能耳栓 コメッツ

                    再使用可能耳栓 コメッツ

                      使い捨て耳栓 ソフティ

                      使い捨て耳栓 ソフティ

                        UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                        UVEX イヤーマフ ウベックス K4

                          スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

                          スワン 耳栓(フォームタイプ)コード無

                            メーカー SUREFIRE SUREFIRE モルデックス モルデックス モルデックス モルデックス アズワン 山本光学 モルデックス モルデックス モルデックス UVEX 山本光学
                            通常価格 4,903円 3,758円 529円 56円 56円 186円 130円 10,823円 6,864円 314円 56円 4,305円 62円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - - 耳せん - 耳せん
                            NRR値(dB) 26dB(キャップを締めた状態) - 27 33 33 30 33 33 - 25 33 - 33
                            サイズ M M フリー フリー フリー フリー - - - フリー フリー - -
                            コード - - - - - - - -
                            コード長さ(mm) 670 670 - - - - - - - - - - -

                            ソニックデフェンダーウルトラのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            仕事用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/01
                            うるさい場所の作業用に買いました。
                            シンプルながら値段と機能のバランスはよく感じ、持ち運び用に少し畳めるのが便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました