(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブギースポルト アイシールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSPMCIG13A
ブギースポルト アイシールド ブギースポルト アイシールド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,519円
税込単価
3,871円

【特長】・ブギーレギュレーターのハイスペックタイプです。・ヘルメット着用時でも...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 用途:
    遮光
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 傷防止:
  • 質量(g):
    35
  • 材質:
    レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、ストラップ:合成繊維
  • 仕様:
    通気口は状況に合わせて開閉可能。アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工。アメリカ国家規格MIL-DTL43511Dに準拠。顔あたりソフト。
  • 内容量:
    1個

型番

BSPMCIG13A 解除

Loading...

商品情報を表示

BSPMCIG13A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンズ色
フレーム色
トラスココード
可視光線透過率(%)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSPMCIG13A

イグナイター
迷彩
489-8885
26
1個
10

2個

3,519( 3,871円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブギーレギュレーターのハイスペックタイプです。
・ヘルメット着用時でも上から装着が可能です。
・激しい動きでもずれません。
・レンズ上部の通気口がレンズの曇りを防止します。
・フィット感を最大限に生かすため、フレーム全体にパッドが付いています。
・フレーム(ツル)がなく顔にジャストフィットします。
・ナイトビジョン装着時にレンズに干渉しない超薄型フレームを採用しています。
・有害なUVA/UVBを100%遮断し、目への負担を軽減します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブギースポルト アイシールドの型番BSPMCIG13Aのページです。
型番BSPMCIG13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブギースポルト アイシールド

ブギースポルト アイシールド

    TRUSCO 二眼型セーフティグラス

    TRUSCO 二眼型セーフティグラス

      二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

      二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

        二眼型保護メガネ TSG-7128

        二眼型保護メガネ TSG-7128

          二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

          二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

            二眼型セーフティグラス TSG-8106

            二眼型セーフティグラス TSG-8106

              一眼型セーフティグラス TVF-90TM

              一眼型セーフティグラス TVF-90TM

                超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                  一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                  一眼型セーフティグラス(軽量タイプ) TRS-980

                    ハードグラスHG-7

                    ハードグラスHG-7

                      二眼型保護メガネ TSG-9114

                      二眼型保護メガネ TSG-9114

                        保護メガネ カーブ

                        保護メガネ カーブ

                          一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                          一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                            メーカー SmithOptics トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 TJMデザインタジマツール トラスコ中山 ブッシュネル トラスコ中山
                            通常価格 3,519円 1,104円 1,076円 2,183円 934円 1,037円 3,133円 2,124円 1,905円 2,373円 2,051円 1,071円 958円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 ゴーグル 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                            用途 遮光 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 防塵 - 防塵 - -
                            曇り止め - -
                            UVカット -
                            傷防止 - -

                            ブギースポルト アイシールドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSPT499CL13A
                            BSPT499IG13A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?レンズ色 フレーム色 トラスココード 可視光線透過率(%) 内容量

                            3,519円

                            ( 3,871円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10クリアTAN489-895889-

                            3,519円

                            ( 3,871円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10イグナイターTAN489-897426-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました