(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cherry Max リベット 100°フラッシュヘッド ノミナルダイアメーター CR3212

Cherry Max リベット 100°フラッシュヘッド ノミナルダイアメーター CR3212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
408円 358円
税込単価
449円 394円

【特長】・ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • かしめ板厚(インチ):
    0.065~0.125
  • リベット長(インチ):
    0.230
  • フランジ径(インチ):
    0.286
  • リベット径(インチ):
    5/32
  • 引張荷重(N):
    445
  • トラスココード:
    490-7311
  • 下穴径(インチ):
    0.160~0.164
  • 仕様:
    NAS規格:NAS9302B、MS規格:M7885/3
  • 材質詳細:
    スリーブ(リベット部):アルミ、ステム(シャフト):ステンレス
  • 注意事項:
    この商品のトレサビリティーはロット番号で管理しています。
  • 質量(g):
    75
  • 内容量:
    1本

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR3212-5-02

100個

408円

358

( 394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドリベットの置き換えとして利用することのできる信用性の高いブラインドリベットです。
【用途】
・航空・宇宙機器など。

カタログ

 

CR3212-5-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cherry Max リベット 100°フラッシュヘッド ノミナルダイアメーター CR3212の型番CR3212-5-02のページです。
型番CR3212-5-02に関する仕様情報を記載しております。

Cherry Max リベット 100°フラッシュヘッド ノミナルダイアメーター CR3212のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました