(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103,437円
税込単価
113,781円

【特長】・水平、垂直のレベルだけでなく、任意の角度でのラインの照射も可能(固定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • 光源:
    レーザーダイオード
  • 電源:
    単3アルカリ乾電池×4本、専用ACアダプター(別売)
  • 出力:
    1mW以下(クラス2)
  • 厚さ(mm):
    136
  • 高さ(mm):
    210
  • 幅(mm):
    136
  • 質量(g):
    1100(乾電池含む)
  • 照射範囲:
    半径40m
  • 精度(mm):
    ±1mm/10m
  • 詳細タイプ:
    レーザー墨出し器
  • 付属品:
    レーザーメガネ、受光器(LR 5)、受光器ホルダー、キャリングケース
  • 自動補正範囲:
    ±3.0

型番

GLL8-40ELR 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番GLL5-40ELRGLL8-40ELR
質量1.1kg(乾電池含)1.1kg(乾電池含)
照射ライン水平、垂直4ライン、鉛直、地墨水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
保証期間1年保証
使用距離半径15m
受光器使用時使用距離半径40m
整準方式電子整準方式
指示精度±1mm/10m(工場出荷時)
自動補正範囲±3°
連続使用時間5ライン 約5時間フルライン 約2.5時間
防塵・防水性能IP54
三脚用ネジ穴5/8インチ
電源単3アルカリ乾電池×4本
ACアダプター1619JM0045(別売)
サイズ(H)210×(W)136×(D)136mm
受光器LR5:標準付属(中心、上方・下方指示表示灯は、受光器正面、背面、側面の3ヵ所に有ります。)
三脚BT150-5/8:別売BT150-5/8:別売
 

■照射ライン位置

GLL5-40ELR
レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR 仕様1
GLL8-40ELR
レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR 仕様2

使用方法・使用事例

使用事例

レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
波長(nm)
トラスココード
連続使用時間
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLL8-40ELR

650
768-1259
約2.5
レーザー光照射口:垂直4ヶ所・水平4ヶ所

1個

103,437( 113,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水平、垂直のレベルだけでなく、任意の角度でのラインの照射も可能(固定ラインモード)。
・電子整準方式で振動に強い!
・振動・揺れに対して安定した整準が可能。
・従来より高輝度なラインを照射。
・受光器使用で半径40mまで使用可能。
・受光器LR5が準備付属。
【用途】
・水平、垂直、鉛直、地墨、任意角度(傾斜)レベル出し。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELRの型番GLL8-40ELRのページです。
型番GLL8-40ELRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELR

    GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

    GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

      屋内屋外兼用墨出し器SK14P

      屋内屋外兼用墨出し器SK14P

        グリーンレーザ

        グリーンレーザ

          メーカー ボッシュ TJMデザインタジマツール マキタ マックス(文具)
          通常価格 103,437円 422,805円 38,890円 37,583円
          通常出荷日 1日目   5日目   3日目   1日目  
          商品タイプ データ機器関連品 レーザー墨出器 - -
          光源 レーザーダイオード - - -
          電源 単3アルカリ乾電池×4本、専用ACアダプター(別売) - - -
          出力 1mW以下(クラス2) - - -
          厚さ(mm) 136 - - -

          レーザー墨出し器 GLL 5-40ELR・8-40ELRのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました