(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
42,423円 37,531円
税込単価
46,665円 41,284円

【特長】・破つりハンマー(六角軸シャンク)・耐久性がさらに向上・パワフルな使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気ハンマードリル
  • シャンク形状:
    六角軸シャンク
  • 電圧(V):
    AC100
  • 消費電力(W):
    1025
  • 最大打撃数(min-1):
    2750
  • 寸法全長×刃幅(mm):
    (H)240×(W)465
  • トラスココード:
    768-1275
  • 質量(g):
    5500
  • 振動3軸合成値破つり(m/s2):
    15
  • 付属品:
    キャリングケース、サイドハンドル、ブルポイント280mm 1本

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電源100V(50~60Hz)
消費電力1,025W
打撃力11J(従来測定方法)
6.8J※1
打撃数2,750min-1(回/分)
質量5.5kg※1
振動3軸合成値 破つり15m/s2
コード4m
標準付属先端工具ブルポイント280mm 1本
本体サイズ(H)240×(W)465mm
  • カーボンブラシ:1619P10158
  • 二重絶縁構造
  • キャリングケース付(プラスチック製)

振動3軸合成値はEN60745-2に準拠
※1:EPTAプロシージャー 01/2003に準拠

 
  • 六角シャンク
破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN 六角シャンク
 
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSH5XN

1個

42,423円

37,531

( 41,284円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・破つりハンマー(六角軸シャンク)
・耐久性がさらに向上
・パワフルな使用感
・軽い押し付けで、11ジュールの強力な打撃力を生み出します
・作業しやすい本体デザイン
・先端工具カンタン交換
・新設計の打撃機構
・防じん式ワンタッチチャック
・作業に応じた様々な保持方法に対応します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XNの型番GSH5XNのページです。
型番GSH5XNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN

破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XN

    電動ケレン HK1820

    電動ケレン HK1820

      破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

      破つりハンマー(SDS-maxシャンク) GSH5

        電動ハンマ HM1111C

        電動ハンマ HM1111C

          ハンマードリル GBH3-28DRE

          ハンマードリル GBH3-28DRE

            電動ケレン HK0500

            電動ケレン HK0500

              35ミリハンマドリル HR3530

              35ミリハンマドリル HR3530

                電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                電動ハンマ(六角シャンク)HM0830

                  ハンマードリル GBH4-32DFR

                  ハンマードリル GBH4-32DFR

                    電動ケレン HK1810

                    電動ケレン HK1810

                      電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                      電動ハンマ(六角シャンク)HM1317C

                        45ミリハンマドリル HR4511C

                        45ミリハンマドリル HR4511C

                          バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

                          バッテリーハンマードリル GBH36VF-PLUS

                            メーカー ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ ボッシュ マキタ マキタ マキタ ボッシュ
                            通常価格 42,423円 55,828円 44,758円 72,761円 47,698円 53,040円 64,903円 39,566円 69,483円 54,123円 97,903円 103,037円 135,164円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 電気ハンマードリル - 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 電気コンクリートハンマー 電気コンクリートハンマー 電気ハンマードリル 充電ハンマードリル
                            シャンク形状 六角軸シャンク SDSプラスシャンク - SDS-maxシャンク - SDSプラスシャンク 六角軸シャンク 六角軸シャンク - 六角軸シャンク 六角軸シャンク SDS-maxシャンク -
                            電圧(V) AC100 単相100 - 単相100 - 単相100 - 単相100 - 単相100 単相100 単相100 DC36
                            消費電力(W) 1025 550 1100 1300 800 550 1050 1050 900 505 1430 1350 600
                            最大打撃数(min-1) 2750 3200 - 2650 - 2000-3500 3100 2700 - 0-3200 730-1450 2750 -

                            破つりハンマー (六角軸シャンク) GSH5XNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました