(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,445円 ~ 12,949円
税込価格
13,690円 ~ 14,244円

【特長】・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 種類詳細:
    スピンドルおよび油圧作動油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
2.1
0.95
2
84
-36
0.802
1缶(20L)

1個

12,949( 14,244円 )

-

4.83
1.53
-
102
-15
0.822
1缶(20L)

1個

12,445( 13,690円 )

19日目

10.0
2.62
10
180
-15
0.844
1缶(20L)

1個

12,949( 14,244円 )

19日目

22
4.0
22
212
-30
0.862
1缶(20L)

1個

12,445( 13,690円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モービル ベロシティ オイル ナンバード シリーズは、工作機械の高速スピンドル用に開発された高性能軸受油です。
・適合する粘度グレードを選定することにより、油圧装置や循環給油、エアラインオイラーなどにも使用することができます。
・優れた酸化安定性
・優れたさび止め性と腐食防止性
・優れた水分離性
【用途】
・高速で運転し、微小クリアランスの工作機械を持つ機器の高速スピンドル軸受
・精密研削盤、旋盤、ジグボーラー、トレーサー装置
・極めて小さなクリアランスの「ゼロ クリアランス」タイプのスピンドル軸受(べロシティオイルNo.3)
・ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関に基づき適切な粘度を選択してください)
・使用粘度が適合する低圧の油圧装置
・エアラインオイラー (ベロシティオイルNo. 10)
・実験機器, 望遠鏡などの精密機器

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

    モービル SHC 500 シリーズ

    モービル SHC 500 シリーズ

      モービル DTEオイル ネームド シリーズ

      モービル DTEオイル ネームド シリーズ

        モービルDTE 20 シリーズ

        モービルDTE 20 シリーズ

          スーパーハイランド

          スーパーハイランド

            BiRAL PO 超浸透性オイル

            BiRAL PO 超浸透性オイル

              真空ポンプオイル KING

              真空ポンプオイル KING

                バクトラオイルNo.2 SLC

                バクトラオイルNo.2 SLC

                  シェルトナS3 M

                  シェルトナS3 M

                    シェルテラスS2 M

                    シェルテラスS2 M

                      モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

                      モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

                        モービル DTE XLシリーズ

                        モービル DTE XLシリーズ

                          真空ポンプオイル SY 3-727-786

                          真空ポンプオイル SY 3-727-786

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー スガイケミー ケニス エクソンモービル 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル ケニス
                            通常価格 12,445円 41,196円 13,569円 12,586円 10,706円 3,038円 6,004円 12,062円 14,087円 9,655円 11,795円 12,318円 21,686円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   7日目   3日目~   9日目   19日目   5日目~   4日目~   19日目   19日目   11日目  
                            種類 油圧作動油 油圧作動油 循環系統油 油圧作動油 油圧作動油 潤滑油 その他 摺動面油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油 その他
                            種類詳細 スピンドルおよび油圧作動油 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) - - - 1缶(20L) - - 1缶(20L) 1缶(20L) -

                            モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            卓上小型旋盤・コーンベアリング用
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/30
                            非常に粘度の低いオイルですので、コーンベアリング部のクリアランスをギリギリまで詰めることが出来、良い結果に結び付いています。設計は古いはずですので、その点がやや気になるところではあります。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました