(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バクトラオイルNo.2 SLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バクトラオイルNo.2 SLC

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,062円
税込単価
13,268円

【特長】・モービル バクトラTM オイル Noo.2 SLC は、工作機械や金...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    摺動面油
  • 動粘度@40℃(m㎡/s):
    63.25
  • 動粘度@100℃(m㎡/s):
    8.877
  • ISO粘度グレード:
    68
  • 引火点(℃):
    238
  • 流動点(℃):
    -10.0
  • 粘度指数(cst):
    115
  • 密度(15℃):
    0.8791
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

VACTRA-NO.2-SLC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VACTRA-NO.2-SLC

1缶(20L)

1個

12,062( 13,268円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モービル バクトラTM オイル Noo.2 SLC は、工作機械や金属加工機械のすべり面およびリニアモーションガイド、ボールネジ用に専用に設計された摺動面油です
・摩擦特性の制御
・優れた付着性
・優れたクーラントとの分離性
・クーラントとの適合性、スラッジ防止性
・多種金属材との適合性
・長期にわたるさび止め性と耐腐食能
【用途】
・VG68の粘度が要求されている小型から大型の工作機械の摺動面
・水溶性のクーラントが使用されている工作機械
・ボールスクリュー、リニアモーションガイド(直動ころがり軸受)、ヘッドストック、送りネジの潤滑
・クーラントに摺動面油が混入することによりクーラントの交換周期が短くなっている機械
・すべり面で粘着性の物質が生成され、潤滑に悪影響を与えている工作機械
・クーラント使用により摺動面油の給油頻度、給油量の増加を余儀なくされている工作機械

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バクトラオイルNo.2 SLCの型番VACTRA-NO.2-SLCのページです。
型番VACTRA-NO.2-SLCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バクトラオイルNo.2 SLC

バクトラオイルNo.2 SLC

    モービル DTEオイル ネームド シリーズ

    モービル DTEオイル ネームド シリーズ

      モービルDTE 20 シリーズ

      モービルDTE 20 シリーズ

        モービル レーラス 424J

        モービル レーラス 424J

          モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

          モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

            モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

            モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

              シェルテラスS2 M

              シェルテラスS2 M

                シェルトナS3 M

                シェルトナS3 M

                  モービル レーラス 400シリーズ

                  モービル レーラス 400シリーズ

                    モービルギヤ 600XPシリーズ

                    モービルギヤ 600XPシリーズ

                      モービル SHC 500 シリーズ

                      モービル SHC 500 シリーズ

                        ダフニースーパーCS

                        ダフニースーパーCS

                          ダフニーメカニックオイル

                          ダフニーメカニックオイル

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 出光興産 出光興産
                            通常価格 12,062円 13,569円 12,586円 13,134円 12,445円 11,795円 9,655円 14,087円 14,178円 12,318円 41,196円 14,720円 12,712円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   4日目~   5日目~   19日目   19日目   19日目   9日目~   9日目  
                            種類 摺動面油 循環系統油 油圧作動油 その他 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 空気圧縮機油 ギヤ油 油圧作動油 空気圧縮機油 多目的油
                            動粘度@40℃(m㎡/s) 63.25 - - 30.95 - - - - - - - - -
                            動粘度@100℃(m㎡/s) 8.877 - - 5.595 - - - - - - - - -
                            ISO粘度グレード 68 - - - - - - - - - - - -
                            引火点(℃) 238 - - - - - - - - - - - -

                            バクトラオイルNo.2 SLCのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            NCフライスに
                            評価 5.0満足度:5.02018/04/05
                            機械メーカー指定品。
                            なので購入しました。
                            納期がしっかりしているので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました