(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービルDTE 20 シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モービルDTE 20 シリーズ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,586円
税込価格
13,845円

【特長】・モービル DTE™ 20 シリーズは、各種油圧装置において、卓越した...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    油圧作動油
  • 粘度指数(cst):
    98
  • 密度(15℃):
    0.845(15.6ºC)
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.0
2.7
10
174
-30
1缶(20L)

1個

12,586( 13,845円 )

19日目

21.0
4.5
22
200
-30
1缶(20L)

1個

12,586( 13,845円 )

19日目

  • 注文停止中
31.5
5.3
32
220
-27
1缶(20L)

1個

12,586( 13,845円 )

-

44.2
6.7
46
232
-27
1缶(20L)

1個

12,586( 13,845円 )

19日目

  • 注文停止中
71.2
8.5
68
236
-21
1缶(20L)

1個

12,586( 13,845円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モービル DTE™ 20 シリーズは、各種油圧装置において、卓越した性能を誇る耐摩耗性油圧作動油です。
・オイルおよびフィルターの寿命を延長するとともに装置を適切に保護することで、メンテナンスと廃棄処理両方のコストを削減します。
・耐摩耗性
・品質
・酸化安定性
・耐腐食性
・幅広い設備要求を満たす
・消泡性
・水分離性
・清浄性維持能力
【用途】
・精密サーボバルブが使用されている精巧なNC 工作機械など堆積物の生成を防止しなければならない油圧システム
・少量の水分混入が避けられない環境で使用される油圧システム
・従来の製品ではスラッジや堆積物が生成されてしまう過酷な用途
・ギヤおよびベアリングを有するシステム
・高い耐荷重性能および耐摩耗性が要求される油圧システム
・様々な金属材料を使用する構成部品から成る機械装置

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービルDTE 20 シリーズ

モービルDTE 20 シリーズ

    バクトラオイルNo.2 SLC

    バクトラオイルNo.2 SLC

      モービル DTEオイル ネームド シリーズ

      モービル DTEオイル ネームド シリーズ

        モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

        モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

          モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

          モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

            モービル レーラス 424J

            モービル レーラス 424J

              シェルテラスS2 M

              シェルテラスS2 M

                シェルトナS3 M

                シェルトナS3 M

                  ダフニースーパーCS

                  ダフニースーパーCS

                    ダフニーメカニックオイル

                    ダフニーメカニックオイル

                      モービル レーラス 400シリーズ

                      モービル レーラス 400シリーズ

                        モービル SHC 500 シリーズ

                        モービル SHC 500 シリーズ

                          モービルギヤ 600XPシリーズ

                          モービルギヤ 600XPシリーズ

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 昭和シェル石油 昭和シェル石油 出光興産 出光興産 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル
                            通常価格 12,586円 12,062円 13,569円 12,445円 11,795円 13,134円 9,655円 14,087円 14,720円 12,712円 14,178円 41,196円 12,318円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   4日目~   5日目~   9日目~   9日目   19日目   19日目   19日目  
                            種類 油圧作動油 摺動面油 循環系統油 油圧作動油 摺動面油 その他 油圧作動油 摺動面油 空気圧縮機油 多目的油 空気圧縮機油 油圧作動油 ギヤ油
                            粘度指数(cst) 98 115 - - - 120 - - - - - - -
                            密度(15℃) 0.845(15.6ºC) 0.8791 - - - 0.8506 - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - 1缶(20L) - 1缶(20L)

                            モービルDTE 20 シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            シール印刷機械の潤滑油として
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/06
                            購入先(ガソリンスタンド)に依頼しても、納期が遅かったり、近くにガソリンスタンドそのものが無くなったりして、入手困難だったが、おおむね1週間程度で入荷するので助かっている。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました