(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル SHC 500 シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SHC525
モービル SHC 500 シリーズ モービル SHC 500 シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,196円
税込単価
45,316円

【特長】・モービル SHC 500 シリーズは、ワックス分を含有しない合成炭化...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

SHC525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHC525

46
8.54
46
238
-54
154
0.8514
1缶(約19L)

1個

41,196( 45,316円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モービル SHC 500 シリーズは、ワックス分を含有しない合成炭化水素基油と、入念に設計された非常に高い安定性を有する添加剤で処方された高性能作動油です。
・特別な合成基油を用いた設計
・卓越した耐摩耗性
・高粘度指数
・優れた酸化安定性
・優れた耐腐食性
・優れた多種金属適合性
・油圧装置の様々な要求に適合
・優れた放気性
・制御された抗乳化性
・革新的なキープクリーン特性
・精密サーボバルブが使用されている油圧装置や高精度のNC工作機械など、堆積物の生成が重要な問題を及ぼす油圧システム

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル SHC 500 シリーズの型番SHC525のページです。
型番SHC525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル SHC 500 シリーズ

モービル SHC 500 シリーズ

    モービルギヤ 600XPシリーズ

    モービルギヤ 600XPシリーズ

      モービル レーラス 400シリーズ

      モービル レーラス 400シリーズ

        モービル バキュオリン1400シリーズ

        モービル バキュオリン1400シリーズ

          モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

          モービル SHC 600シリーズ(アップグレード処方)

            シェルテラスS2 M

            シェルテラスS2 M

              シェルトナS3 M

              シェルトナS3 M

                モービル SHCギヤシリーズ

                モービル SHCギヤシリーズ

                  モービル DTE XLシリーズ

                  モービル DTE XLシリーズ

                    モービル バキュオリン500シリーズ

                    モービル バキュオリン500シリーズ

                      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

                      モービル DTE 10 エクセルシリーズ

                        ヌトーHシリーズ

                        ヌトーHシリーズ

                          FBKタービン

                          FBKタービン

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー
                            通常価格 41,196円 12,318円 14,178円 11,773円 44,169円 9,655円 14,087円 45,873円 12,318円 11,910円 15,407円 9,355円 14,366円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   4日目~   5日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   9日目   7日目  
                            種類 油圧作動油 ギヤ油 空気圧縮機油 摺動面油 ギヤ油 油圧作動油 摺動面油 ギヤ油 油圧作動油 循環系統油 油圧作動油 油圧作動油 タービン油

                            モービル SHC 500 シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHC524
                            SHC526
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃) 内容量

                            41,196円

                            ( 45,316円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            326.432234-561440.8521缶(約19L)

                            41,196円

                            ( 45,316円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            6811.5268240-531580.85351缶(約18.9L)

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました