(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モービル DTEオイル ネームド シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTE-OIL-HEAVY
モービル DTEオイル ネームド シリーズ モービル DTEオイル ネームド シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,671円
税込単価
18,338円

【特長】・モービル DTE オイルシリーズは、蒸気タービンや水力タービンなどや...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

DTE-OIL-HEAVY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTE-OIL-HEAVY

95.1
10.9
100
237
-15
92
0.88
1缶(20L)

1個

16,671( 18,338円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モービル DTE オイルシリーズは、蒸気タービンや水力タービンなどや長期間の使用が要求されるシステム用に設計された高性能循環系統油です。
・優れた化学安定性、熱安定性およびスラッジやワニス状物質の生成防止性
・優れた水分離性
・優れた耐摩耗性
・長期にわたる、さび、腐食防止性
・優れた消泡性と放気性

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モービル DTEオイル ネームド シリーズの型番DTE-OIL-HEAVYのページです。
型番DTE-OIL-HEAVYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モービル DTEオイル ネームド シリーズ

モービル DTEオイル ネームド シリーズ

    モービル レーラス 424J

    モービル レーラス 424J

      バクトラオイルNo.2 SLC

      バクトラオイルNo.2 SLC

        モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

        モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

          モービルDTE 20 シリーズ

          モービルDTE 20 シリーズ

            モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

            モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

              シェルテラスS2 M

              シェルテラスS2 M

                シェルトナS3 M

                シェルトナS3 M

                  モービル レーラス 400シリーズ

                  モービル レーラス 400シリーズ

                    モービル SHC 500 シリーズ

                    モービル SHC 500 シリーズ

                      モービルギヤ 600XPシリーズ

                      モービルギヤ 600XPシリーズ

                        ダフニースーパーCS

                        ダフニースーパーCS

                          ダフニーメカニックオイル

                          ダフニーメカニックオイル

                            メーカー エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 出光興産 出光興産
                            通常価格 16,671円 17,853円 15,237円 15,493円 15,638円 15,220円 9,655円 14,087円 17,514円 52,647円 16,791円 14,720円 12,712円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   4日目~   5日目~   19日目   19日目   19日目   9日目~   9日目  
                            種類 循環系統油 その他 摺動面油 油圧作動油 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 空気圧縮機油 油圧作動油 ギヤ油 空気圧縮機油 多目的油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - 1缶(20L) - 1缶(20L) - -

                            モービル DTEオイル ネームド シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTE-OIL-HEAVY-MEDIUM
                            DTE-OIL-LIGHT
                            DTE-OIL-MEDIUM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            ISO粘度グレード 引火点
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃) 内容量

                            16,671円

                            ( 18,338円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            65.18.768223-15950.87-

                            16,671円

                            ( 18,338円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            31.05.532218-181020.85-

                            16,671円

                            ( 18,338円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            44.56.946221-15980.86-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました