(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダフニースーパーマルチオイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダフニースーパーマルチオイル

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
14,886円 ~ 15,877円  特別価格 
税込価格
16,375円 ~ 17,465円  特別価格 

工作機械の軸受,歯車,油圧,摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油で...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
ISO粘度グレード
引火点(COC)(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
JIS規格
相当粘度一般品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

-

2.051
-
2
86(PM法)
-
0.8131
L0.5
K 2239 軸受油 ISO VG 2
-
1缶(20L)

1個

15,090円

14,705

( 16,176円 )

-

4.583
-
5
142
-
0.8672
L0.5
K 2239 軸受油 ISO VG 5
-
1缶(20L)

1個

15,090円

14,705

( 16,176円 )

9日目

-

9.911
2.610
10
174
92
0.8676
L0.5
K 2239 軸受油 ISO VG10
60スピンドル油
1缶(20L)

1個

15,090( 16,599円 )

9日目

-

22.41
4.534
22
194
117
0.8707
L1.5
K 2239 軸受油 ISO VG22
150スピンドル油
1缶(20L)

1個

14,886円

14,603

( 16,063円 )

9日目

-

32.12
5.603
32
216
119
0.8647
L1.5
K 2213 タービン油 2 種 ISO VG32
90タービン油
1缶(20L)

1個

15,090( 16,599円 )

9日目

-

44.02
6.853
46
234
115
0.8670
L1.5
K 2213 タービン油 2 種ISO VG46
120タービン油
1缶(20L)

1個

15,090円

14,705

( 16,176円 )

9日目

-

68.15
9.151
68
240
113
0.8725
L2.0
K 2213 タービン油 2 種ISO VG68
180タービン油
1缶(20L)

1個

15,090( 16,599円 )

9日目

-

98.6
11.6
100
252
106
0.8899
L1.5
K 2219 ギヤー油工業用1 種ISO VG100
30モーター油
1缶(20L)

1個

15,877円

15,472

( 17,019円 )

9日目

-

150.6
15.5
150
258
105
0.8943
L2.5
K 2219 ギヤー油工業用1 種ISO VG150
40モーター油
1缶(20L)

1個

15,596( 17,156円 )

9日目

-

214.8
19.7
220
260
105
0.8975
L3.0
K 2219 ギヤー油工業用1 種ISO VG220
90シリンダー油
1缶(20L)

1個

15,385円

15,092

( 16,601円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工作機械の軸受,歯車,油圧,摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
【特長】
・酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
・ティック・スリップ現象を防止し、摺動面の円滑な運転を可能にする優れた低摩擦係数の工作機械用潤滑油です。
・耐荷重性に優れ、軸受、歯車の摩耗を防止します。
・油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
・優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
・抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
・その他錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
・工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
・油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
【用途】
・優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダフニースーパーマルチオイル

ダフニースーパーマルチオイル

    ダフニーミストマルチMU

    ダフニーミストマルチMU

      ダフニースーパーマルチオイル2M

      ダフニースーパーマルチオイル2M

        モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

        モービルバクトラオイルナンバードシリーズ

          モービル DTEオイル ネームド シリーズ

          モービル DTEオイル ネームド シリーズ

            モービル バキュオリン1400シリーズ

            モービル バキュオリン1400シリーズ

              シェル ターボオイルT

              シェル ターボオイルT

                ダフニーハイドロウリックフルイド

                ダフニーハイドロウリックフルイド

                  シェルトナS3 M

                  シェルトナS3 M

                    シェル テラスS2V

                    シェル テラスS2V

                      ユニウェイD

                      ユニウェイD

                        ダフニーマルチウェイMT

                        ダフニーマルチウェイMT

                          ユニウェイSF

                          ユニウェイSF

                            メーカー 出光興産 出光興産 出光興産 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル 昭和シェル石油 出光興産 昭和シェル石油 昭和シェル石油 JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー
                            通常価格 14,886円 17,501円 16,712円 11,795円 13,569円 11,773円 16,161円 12,130円 14,087円 13,960円 11,228円 15,912円 12,193円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   19日目   19日目   19日目   5日目~   9日目   5日目~   6日目   7日目   9日目   7日目  
                            種類 多目的油 多目的油 軸受油 摺動面油 循環系統油 摺動面油 タービン油 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油 摺動面油 摺動面油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - 1缶(20L) - - - 1缶(20L) -

                            ダフニースーパーマルチオイルのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            汎用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            他でタービン油などもダフニーだったので, こちらを使ってみました.
                            いい意味で普通に使えています.
                            容器が樹脂なのも扱いやすくて, 地味に気に入っています.

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/31
                            他でタービン油などもダフニーだったので, こちらを使ってみました.
                            いい意味で普通に使えています.
                            容器が樹脂なのも扱いやすくて, 地味に気に入っています.

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライスの潤滑油
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/16
                            急遽必要になったため購入しました。価格は安かったですが納期が少し長かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンターに使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/03
                            10年前から使用しておりますが、問題なク使用させて頂いております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マシニングセンターのオイル交換に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/08
                            指定油がコレだったのでずっと使っています。
                            メーカー指定時間ごとに交換していますが一度も不具合も出ておりません。
                            安定した品質で信頼しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました