(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーマルパスDX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUPER-MALPASDX2
スーパーマルパスDX スーパーマルパスDX

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,589円
税込単価
17,148円

【特長】・スーパーマルパスDXは一般産業機械および各種工作機械の軸受潤滑油、歯...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    潤滑油
  • 種類詳細:
    工作機械用高性能多目的潤滑油
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

SUPER-MALPASDX2 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUPER-MALPASDX2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(COC)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
色(ASTM)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPER-MALPASDX2

2.20
1.01
108
-30
-
0.833
L0.5
1缶(20L)

1個

15,589( 17,148円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーマルパスDXは一般産業機械および各種工作機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、油圧作動油、摺動面油としてのほとんどの要求を満足し、専用油に匹敵する性能を発揮します。工業用多目的用途潤滑油として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。
【用途】
・鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、 ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
・各種減速機の潤滑
・油圧作動系統
・工作機械の広範囲潤滑(軸受け、ギヤー、油圧、摺動面)
・その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統/紡績機械などの高速回転の軸受潤滑/計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーマルパスDXの型番SUPER-MALPASDX2のページです。
型番SUPER-MALPASDX2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーマルパスDX

スーパーマルパスDX

    ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

    ダフニースーパーメカニックオイルシリーズ

      スーパーマシンルブP

      スーパーマシンルブP

        ダフニースーパーマルチオイル

        ダフニースーパーマルチオイル

          タービンオイル

          タービンオイル

            ユニウェイSF

            ユニウェイSF

              ユニウェイD

              ユニウェイD

                ダフニーミストマルチMU

                ダフニーミストマルチMU

                  スーパーハイランド

                  スーパーハイランド

                    FBKオイル RO

                    FBKオイル RO

                      ダフニースーパーハイドロST

                      ダフニースーパーハイドロST

                        FBKタービン

                        FBKタービン

                          ダフニースーパーハイドロA

                          ダフニースーパーハイドロA

                            メーカー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー JXエネルギー 出光興産 JXエネルギー 出光興産
                            通常価格 14,539円 14,820円 15,508円 14,886円 11,084円 12,193円 11,228円 17,501円 10,706円 12,423円 15,062円 14,366円 12,262円
                            通常出荷日 7日目   9日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   9日目   7日目   9日目  
                            種類 潤滑油 多目的油 潤滑油 多目的油 タービン油 摺動面油 摺動面油 多目的油 油圧作動油 潤滑油 油圧作動油 タービン油 油圧作動油
                            種類詳細 工作機械用高性能多目的潤滑油 - 高性能多目的潤滑油(可燃性液体類) - 無添加タービン油 水分離性に優れた油圧兼用摺動面油 油圧兼用摺動面油 - 高級耐摩耗性油圧作動油 工業用多用途潤滑油 - 高級添加タービン油 -
                            内容量 1缶(20L) - 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) -

                            スーパーマルパスDXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPER-MALPASDX10
                            SUPER-MALPASDX100
                            SUPER-MALPASDX150
                            SUPER-MALPASDX22
                            SUPER-MALPASDX220
                            SUPER-MALPASDX32
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(COC)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            色(ASTM) 内容量

                            14,539円

                            ( 15,993円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            9.652.60162-30990.845L0.5-
                            -

                            14,539円

                            ( 15,993円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            10011.2270-22.5970.888L1.0-

                            14,803円

                            ( 16,283円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            15815.4278-22.5980.892L2.0-
                            -

                            15,182円

                            ( 16,700円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            21.94.32225-351030.860L0.5-
                            -

                            14,539円

                            ( 15,993円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            21619284-12.5990.895L3.0-
                            -

                            14,539円

                            ( 15,993円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            31.95.43230-301050.870L0.5-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました