(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェルトナS3 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TONA-S3M32
シェルトナS3 M シェルトナS3 M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,087円
税込単価
15,496円

シェルトナS3 M は、厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

カタログを表示

TONA-S3M32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(開放式)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TONA-S3M32

32
5.4
216
-27.5
108
0.870
L1.0
1缶(20L)

1個

14,087( 15,496円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シェルトナS3 M は、厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。
【特長】
・加工精度の向上、優れた摩擦特性、高い油膜保持性、機械寿命の延長、メンテナンスを簡素化、熱・酸化安定性、油種統合が可能
【用途】
・メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルトナS3 Mの型番TONA-S3M32のページです。
型番TONA-S3M32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェルトナS3 M

シェルトナS3 M

    シェルテラスS2 M

    シェルテラスS2 M

      モービル レーラス 400シリーズ

      モービル レーラス 400シリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

          モービル SHC 500 シリーズ

          モービル SHC 500 シリーズ

            バクトラオイルNo.2 SLC

            バクトラオイルNo.2 SLC

              モービルDTE 20 シリーズ

              モービルDTE 20 シリーズ

                FBKオイル RO

                FBKオイル RO

                  ハイサーム

                  ハイサーム

                    TDオイル

                    TDオイル

                      ハイランドワイド

                      ハイランドワイド

                        ユニウェイD

                        ユニウェイD

                          モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

                          モービル ベロシティ オイル ナンバードシリーズ

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー JXエネルギー エクソンモービル
                            通常価格 14,087円 9,655円 17,514円 16,791円 52,647円 15,237円 15,638円 12,423円 15,571円 18,301円 13,127円 11,228円 15,493円
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   19日目   19日目   19日目   19日目   19日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   19日目  
                            種類 摺動面油 油圧作動油 空気圧縮機油 ギヤ油 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油 潤滑油 熱媒体油 潤滑油 油圧作動油 摺動面油 油圧作動油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - - - - - - -

                            シェルトナS3 Mのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 11件のレビュー
                            潤滑油
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/10
                            毎回とのオイルを使っていますがもうすこし安いと助かります。
                            性能は抜群です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑油
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            工作機械には
                            潤滑油と切削油がありますが
                            前者はけちったら絶対だめです
                            後者は最悪リサイクルできますが

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            こちらの油と
                            32という油
                            両方兼用してつかってます
                            主に潤滑油ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            トナ
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            いろいろメーカ-は
                            ありますが
                            やはりシェルさんのは
                            すこし高価ですが
                            もちがいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            もち
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            工作機械は高価なので
                            こちらの油をおこたると
                            すぐに機械の精度がでなくなります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S3M
                            TONA-S3M220
                            TONA-S3M68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(開放式)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            15,745円

                            ( 17,320円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            22019.4264-15.01000.8943.0-

                            16,993円

                            ( 18,692円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            688.8238-20.01030.880L1.0-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました