(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェルテラスS2 M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TELLUS-S2M22
シェルテラスS2 M シェルテラスS2 M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,343円
税込単価
15,777円

シェル テラス S2 M は多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 危険物のため置き配は承れません。

Loading...

カタログを表示

TELLUS-S2M22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
動粘度@40℃(m㎡/s)
動粘度@100℃(m㎡/s)
引火点(開放式)(℃)
流動点(℃)
粘度指数(cst)
密度(15℃)(g/cm3)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TELLUS-S2M22

22
4.4
210
-30.0
107
0.849
L0.5
1缶(20L)

1個

14,343( 15,777円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シェル テラス S2 M は多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。
【特長】
・油圧機器の寿命延長、優れた耐摩耗性、優れた耐摩耗性、放気性が良い、水分離性が良い、メンテナンス低減、ロングライフ、油種統合が可能。
【用途】
・工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 危険物のため置き配は承れません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェルテラスS2 Mの型番TELLUS-S2M22のページです。
型番TELLUS-S2M22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェルテラスS2 M

シェルテラスS2 M

    シェルトナS3 M

    シェルトナS3 M

      モービル レーラス 400シリーズ

      モービル レーラス 400シリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

        モービルギヤ 600XPシリーズ

          バクトラオイルNo.2 SLC

          バクトラオイルNo.2 SLC

            ハイサーム

            ハイサーム

              モービル SHC 500 シリーズ

              モービル SHC 500 シリーズ

                モービルDTE 20 シリーズ

                モービルDTE 20 シリーズ

                  TDオイル

                  TDオイル

                    FBKオイル RO

                    FBKオイル RO

                      モービル バキュオリン1400シリーズ

                      モービル バキュオリン1400シリーズ

                        ハイランドワイド

                        ハイランドワイド

                          ユニウェイD

                          ユニウェイD

                            メーカー 昭和シェル石油 昭和シェル石油 エクソンモービル エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー エクソンモービル エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー エクソンモービル JXエネルギー JXエネルギー
                            通常価格 9,655円 14,087円 14,178円 12,318円 12,062円 15,571円 41,196円 12,586円 18,301円 12,423円 11,773円 13,127円 11,228円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   19日目   19日目   19日目   7日目   19日目   19日目   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目  
                            種類 油圧作動油 摺動面油 空気圧縮機油 ギヤ油 摺動面油 熱媒体油 油圧作動油 油圧作動油 潤滑油 潤滑油 摺動面油 油圧作動油 摺動面油
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) - - - - - - - - - - -

                            シェルテラスS2 Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S2M
                            TELLUS-S2M100
                            TELLUS-S2M32
                            TELLUS-S2M46
                            TELLUS-S2M68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            動粘度@40℃
                            (m㎡/s)
                            動粘度@100℃
                            (m㎡/s)
                            引火点(開放式)
                            (℃)
                            流動点
                            (℃)
                            粘度指数
                            (cst)
                            密度(15℃)
                            (g/cm3)
                            内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------

                            14,342円

                            ( 15,776円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10011.6258-25.01040.8831.0-

                            9,655円

                            ( 10,621円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            325.6228-30.01120.868L1.0-

                            9,859円

                            ( 10,845円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            467.0230-30.01090.873L1.0-

                            9,859円

                            ( 10,845円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            689.0252-30.01070.8781.0-

                            オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました