(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
22,994円 ~ 53,527円  特別価格 
税込価格
25,293円 ~ 58,880円  特別価格 

SUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    TS308L-FB0該当
  • AWS規格:
    E308LT0-1該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    352(-例、JIS規格:-)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    543(-例、JIS規格:520≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    44.0(-例、JIS規格:30≦)
  • 機械的性質:吸収エネルギー(J):
    32(-196℃)(-例、JIS規格:-)
  • 船級認定:
    NK、LR、ABS、NV、GL
  • 用途及び特徴:
    SUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    8.3(-例)
  • フェライト量:(方法)DeLong組織図(FN):
    11.4(-例)
  • フェライト量:(方法)Ferrite Scope(%):
    9(-例)

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
ワイヤ径(mm)
内容量
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
1箱(5kg)
5

1個

32,014円

28,812

( 31,693円 )

4日目

0.9
1箱(5kg)
5

1個

22,994( 25,293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.9
1箱(12.5kg)
12.5

1個

53,527円

48,174

( 52,991円 )

4日目

1.2
1箱(12.5kg)
12.5

1個

40,508( 44,559円 )

4日目

1.6
1箱(12.5kg)
12.5

1個

42,186円

35,212

( 38,733円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

        ステンレスTIG棒 TG-308L

        ステンレスTIG棒 TG-308L

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

            ステンレス溶接棒 RNY308

            ステンレス溶接棒 RNY308

              ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

              ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309L

                ステンレスTIG棒 TG-316L

                ステンレスTIG棒 TG-316L

                  ステンレス溶接棒 RNY316L

                  ステンレス溶接棒 RNY316L

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

                    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

                      ステンレス溶接棒 RNY309Mo

                      ステンレス溶接棒 RNY309Mo

                        ステンレスTIG棒 TG-308

                        ステンレスTIG棒 TG-308

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                          ステンレス用溶接ワイヤー WEL FCW 308LT

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 22,994円 34,943円 40,690円 13,513円 50,167円 6,033円 42,304円 18,062円 8,554円 43,321円 22,881円 13,014円 40,835円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ
                            JIS規格 TS308L-FB0該当 TS316L-FB0該当 TS308-FB0該当 YS308L該当 TS316-FB0該当 ES308-16該当 TS309L-FB0該当 YS316L該当 ES316L-16該当 TS309-FB0該当 ES309Mo-16該当 YS308該当 -
                            AWS規格 E308LT0-1該当 E316LT0-1該当 E308T0-1該当 ER308L該当 E316T0-1該当 E308-16該当 E309LT0-1該当 ER316L該当 E316L-16該当 E309T0-1該当 E309Mo-16該当 ER308該当 -
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 352(-例、JIS規格:-) 416(-例、JIS規格:-) 406(-例、JIS規格:-) 431(-例) 392(-例、JIS規格:-) - 431(-例、JIS規格:-) 420(-例) - 452(-例、JIS規格:-) - 446(-例) -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 543(-例、JIS規格:520≦) 522(-例、JIS規格:485≦) 619(-例、JIS規格:550≦) 569(-例) 556(-例、JIS規格:520≦) 610(-例、JIS規格:550≦) 595(-例、JIS規格:520≦) 554(-例) 586(-例、JIS規格:490≦) 603(-例、JIS規格:550≦) 650(-例、JIS規格:550≦) 593(-例) -

                            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました