(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
40,690円 ~ 41,711円  特別価格 
税込価格
44,759円 ~ 45,882円  特別価格 

【特長】ワイヤー種類フラックス入り【用途】SUS304の溶接に使用する、ステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接ワイヤ
  • JIS規格:
    TS308-FB0該当
  • AWS規格:
    E308T0-1該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    406(-例、JIS規格:-)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    619(-例、JIS規格:550≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    38.0(-例、JIS規格:30≦)
  • 内容量:
    1箱(12.5kg)
  • 用途及び特徴:
    最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
  • 質量(kg):
    12.5
  • フェライト量:(方法)Schaeffler組織図(%):
    8.9(-例)
  • フェライト量:(方法)DeLong組織図(FN):
    13.9(-例)
  • フェライト量:(方法)Ferrite Scope(%):
    10(-例)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
ワイヤ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2

1個

40,690( 44,759円 )

4日目

1.6

1個

41,711円

33,377

( 36,715円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ワイヤー種類フラックス入り
【用途】
SUS304の溶接に使用する、ステンレスワイヤー

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

    ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316

      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

      ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

        ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW309

            軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

            軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,低電流短絡移行用ワイヤの代表銘柄

              ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308

              ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308

                軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

                軟鋼/高張力鋼ソリットワイヤー,炭酸ガスアーク溶接用

                  軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

                  軟鋼/高張力鋼ソリッドワイヤ KC-50T

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

                    軟鋼~550MPa級鋼用マグ材料/フラックス入りワイヤ DW-Z100

                      溶接ワイヤー YM-45T

                      溶接ワイヤー YM-45T

                        被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

                        被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

                          マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) MG-SOFT

                          マグ材料/ソリッドワイヤ(軟鋼~550MPa級鋼) MG-SOFT

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト 大同特殊鋼 神戸製鋼所 大同特殊鋼 JKW 神戸製鋼所 パナソニック溶接システム 神戸製鋼所 神戸製鋼所
                            通常価格 40,690円 50,167円 34,943円 22,994円 43,321円 17,256円 27,789円 17,256円 14,045円 17,483円 9,064円 28,303円 9,020円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目~  
                            商品タイプ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ
                            JIS規格 TS308-FB0該当 TS316-FB0該当 TS316L-FB0該当 TS308L-FB0該当 TS309-FB0該当 - - - - - - - -
                            AWS規格 E308T0-1該当 E316T0-1該当 E316LT0-1該当 E308LT0-1該当 E309T0-1該当 - - - - - - - -
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 406(-例、JIS規格:-) 392(-例、JIS規格:-) 416(-例、JIS規格:-) 352(-例、JIS規格:-) 452(-例、JIS規格:-) - - - - - - - -
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 619(-例、JIS規格:550≦) 556(-例、JIS規格:520≦) 522(-例、JIS規格:485≦) 543(-例、JIS規格:520≦) 603(-例、JIS規格:550≦) - - - - - - - -

                            ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ステンレス鋼の溶接
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            他社同等品に比べ比較的価格が安く品質も劣ることはないようです。
                            スプールの巻きもしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました