(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RNY316L-2.6-2
ステンレス溶接棒 RNY316L ステンレスヨウセツボウ

ステンレス溶接棒 RNY316L RNY316L-2.6-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,554円
税込単価
9,409円

国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • JIS規格:
    ES316L-16該当
  • AWS規格:
    E316L-16該当
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    586(-例、JIS規格:490≦)
  • 機械的性質:5D伸び(%):
    42.4(-例、JIS規格:25≦)
  • 機械的性質:吸収エネルギー(J):
    100(20℃)(-例、JIS規格:-)
  • 識別色:
    端面:緑、側面:-
  • 船級認定:
    NK、ABS、NV
  • 用途及び特徴:
    国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固定化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
  • 注意事項:
    使用前に150℃~200℃で1時間程度の乾燥を実施して下さい。溶接に際しては、溶接面の油・ゴミなどの異物を除去して下さい。

型番

RNY316L-2.6-2 解除

Loading...

RNY316L-2.6-2 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
棒長(mm)
電流範囲 下向(A)
電流範囲 立向上進・上向(A)
内容量
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNY316L-2.6-2

2.6
300
50~90
45~80
1箱(2kg)
2

1個

8,554( 9,409円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固定化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

商品情報

カタログ

 

Loading...

RNY316L-2.6-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溶接棒 RNY316Lの型番RNY316L-2.6-2のページです。
型番RNY316L-2.6-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス溶接棒 RNY316L

ステンレス溶接棒 RNY316L

    ステンレスTIG棒 TG-316L

    ステンレスTIG棒 TG-316L

      ステンレスTIG棒 TG-308L

      ステンレスTIG棒 TG-308L

        ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

        ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

          ステンレスTIG棒 TG-316

          ステンレスTIG棒 TG-316

            ステンレス溶接棒 RNY308L

            ステンレス溶接棒 RNY308L

              ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

              ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW316L

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                  ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                  ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316L

                    ステンレス用溶接棒

                    ステンレス用溶接棒

                      ステンレス溶接棒 RNY316

                      ステンレス溶接棒 RNY316

                        18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

                        18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

                          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

                          ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308L

                            メーカー タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド トラスコ中山 タセト 菱小 タセト
                            通常価格 8,554円 18,062円 13,513円 10,183円 15,813円 6,205円 34,943円 12,808円 74,498円 1,870円 8,371円 10,523円 22,994円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ
                            JIS規格 ES316L-16該当 YS316L該当 YS308L該当 - YS316該当 ES308L-16該当 TS316L-FB0該当 - - - ES316-16該当 - TS308L-FB0該当
                            AWS規格 E316L-16該当 ER316L該当 ER308L該当 - ER316該当 E308L-16該当 E316LT0-1該当 - - - E316-16該当 - E308LT0-1該当
                            機械的性質:引張強さ(MPa) 586(-例、JIS規格:490≦) 554(-例) 569(-例) - 572(-例) 571(-例、JIS規格:510≦) 522(-例、JIS規格:485≦) - - - 582(-例、JIS規格:520≦) - 543(-例、JIS規格:520≦)
                            機械的性質:5D伸び(%) 42.4(-例、JIS規格:25≦) - - - - 43.0(-例、JIS規格:30≦) 38.0(-例、JIS規格:25≦) - - - 40.2(-例、JIS規格:25≦) - 44.0(-例、JIS規格:30≦)

                            ステンレス溶接棒 RNY316Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RNY316L-2.0-2
                            RNY316L-3.2-5
                            RNY316L-4.0-5
                            RNY316L-5.0-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            棒長
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)
                            電流範囲 立向上進・上向
                            (A)
                            内容量 質量
                            (kg)

                            11,751円

                            ( 12,926円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            225040~5035~601箱(2kg)2

                            20,721円

                            ( 22,793円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.235080~12065~1101箱(5kg)5

                            20,143円

                            ( 22,157円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4350110~15085~1351箱(5kg)5

                            19,644円

                            ( 21,608円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5350150~200-1箱(5kg)5

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました