(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスTIG棒 TG-309

ステンレスTIG棒 TG-309

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,370円 ~ 16,522円  特別価格 
税込価格
15,807円 ~ 18,174円  特別価格 

25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • JIS規格:
    YS309該当
  • AWS規格:
    ER309該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    430(-例)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    598(-例)
  • 機械的性質:4D伸び(%):
    38.6(-例)
  • 識別色:
    端面:黒
  • 船級認定:
    NK、ABS、NV
  • 内容量:
    1箱(5kg)
  • 用途及び特徴:
    25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
  • 質量(kg):
    5

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
50~120

1個

16,522( 18,174円 )

4日目

1.6
50~120

1個

15,614円

15,000

( 16,500円 )

4日目

2
100~200

1個

15,448円

14,894

( 16,383円 )

4日目

2.4
100~200

1個

15,033円

14,631

( 16,094円 )

4日目

2.6
100~200

1個

15,033円

14,631

( 16,094円 )

4日目

3.2
150~250

1個

14,453円

14,263

( 15,689円 )

4日目

4
150~250

1個

14,370円

14,210

( 15,631円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスTIG棒 TG-309

ステンレスTIG棒 TG-309

    ステンレスTIG棒 TG-316

    ステンレスTIG棒 TG-316

      ステンレスTIG棒 TG-316L

      ステンレスTIG棒 TG-316L

        ステンレスTIG棒 TG-308

        ステンレスTIG棒 TG-308

          ステンレスTIG棒 TG-308L

          ステンレスTIG棒 TG-308L

            軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

            軟鋼用TIG溶接棒 YT-28

              ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

              ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

                ステンレス鋼用TIG溶接棒 TG-S308

                ステンレス鋼用TIG溶接棒 TG-S308

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                  ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-308R

                    ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                    ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 309

                      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                      ステンレス鋼用TIG溶接棒 NS-316LR

                        軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

                        軟鋼用TIG溶接棒 NTG-50R

                          アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356

                          アルミ用TIG溶接棒 WEL TIG A5356

                            メーカー タセト タセト タセト タセト タセト 日鉄住金溶接工業 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所 ニツコー熔材工業 日本ウェルディング・ロッド ニツコー熔材工業 ニツコー熔材工業 日本ウェルディング・ロッド
                            通常価格 14,370円 15,813円 18,062円 13,014円 13,513円 4,497円 18,331円 13,984円 12,500円 21,915円 22,225円 5,784円 15,683円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000   1000 - 1000 1000 1000 1000 1000
                            JIS規格 YS309該当 YS316該当 YS316L該当 YS308該当 YS308L該当 - - - - - - - -
                            AWS規格 ER309該当 ER316該当 ER316L該当 ER308該当 ER308L該当 - - - - - - - -
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 430(-例) 459(-例) 420(-例) 446(-例) 431(-例) - - - - - - - -

                            ステンレスTIG棒 TG-309のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました