(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスTIG棒 TG-316L

ステンレスTIG棒 TG-316L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,062円 ~ 19,894円  特別価格 
税込価格
19,868円 ~ 21,883円  特別価格 

炭素含有量を低くすることによって、 耐粒界腐食性を向上させています。主として、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • JIS規格:
    YS316L該当
  • AWS規格:
    ER316L該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    420(-例)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    554(-例)
  • 機械的性質:4D伸び(%):
    42.5(-例)
  • 識別色:
    端面:緑
  • 船級認定:
    NK、ABS、NV、LR、BV
  • 内容量:
    1箱(5kg)
  • 用途及び特徴:
    炭素含有量を低くすることによって、 耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。
  • 質量(kg):
    5

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
50~120

1個

19,894( 21,883円 )

4日目

1.6
50~120

1個

19,477( 21,425円 )

4日目

2
100~200

1個

19,063円

18,464

( 20,310円 )

4日目

2.4
100~200

1個

18,312円

17,790

( 19,569円 )

4日目

2.6
100~200

1個

18,312( 20,143円 )

4日目

3.2
150~250

1個

18,230( 20,053円 )

4日目

4
150~250

1個

18,062( 19,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素含有量を低くすることによって、 耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスTIG棒 TG-316L

ステンレスTIG棒 TG-316L

    ステンレスTIG棒 TG-308L

    ステンレスTIG棒 TG-308L

      ステンレス溶接棒 RNY316L

      ステンレス溶接棒 RNY316L

        ステンレスTIG棒 TG-316

        ステンレスTIG棒 TG-316

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

            22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309LT

              ステンレスTIG棒 TG-309MoL

              ステンレスTIG棒 TG-309MoL

                ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                  ステンレスTIG棒 TG-309L

                  ステンレスTIG棒 TG-309L

                    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                    22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                      22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

                          ステンレス鋼用ティグ材料/溶接棒 TG-S316L

                            メーカー タセト タセト タセト タセト 菱小 菱小 タセト 日本ウェルディング・ロッド タセト 菱小 菱小 日本ウェルディング・ロッド 神戸製鋼所
                            通常価格 18,062円 13,513円 8,554円 15,813円 11,952円 14,502円 37,394円 24,415円 14,868円 11,747円 13,227円 12,808円 19,994円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   4日目   4日目   4日目   2日目   2日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 1000 - -
                            JIS規格 YS316L該当 YS308L該当 ES316L-16該当 YS316該当 - - YS309LMo該当 - YS309L該当 - - - -
                            AWS規格 ER316L該当 ER308L該当 E316L-16該当 ER316該当 - - ER309LMo該当 - ER309L該当 - - - -
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 420(-例) 431(-例) - 459(-例) - - 461(-例) - 419(-例) - - - -

                            ステンレスTIG棒 TG-316Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました