(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TG-308L-2.6-5
ステンレスTIG棒 TG-308L ステンレスTIGボウ

ステンレスTIG棒 TG-308L TG-308L-2.6-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,845円
税込単価
15,230円

SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。炭素含有量を低くすることに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • JIS規格:
    YS308L該当
  • AWS規格:
    ER308L該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    431(-例)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    569(-例)
  • 機械的性質:4D伸び(%):
    43.6(-例)
  • 識別色:
    端面:赤
  • 船級認定:
    NK、ABS、NV
  • 内容量:
    1箱(5kg)
  • 用途及び特徴:
    SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。
  • 質量(kg):
    5

型番

TG-308L-2.6-5 解除

Loading...

TG-308L-2.6-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-308L-2.6-5

2.6
100~200

1個

13,845( 15,230円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。

商品情報

カタログ

 

Loading...

TG-308L-2.6-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスTIG棒 TG-308Lの型番TG-308L-2.6-5のページです。
型番TG-308L-2.6-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスTIG棒 TG-308L

ステンレスTIG棒 TG-308L

    ステンレスTIG棒 TG-316L

    ステンレスTIG棒 TG-316L

      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

      18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

        22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309L

          ステンレスTIG棒 TG-309MoL

          ステンレスTIG棒 TG-309MoL

            18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

            18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-308L

              22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

              22%Cr-12%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 HS-309

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

                  18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                  18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

                    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                    22%Cr-12%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-309T

                      ステンレスTIG棒 TG-309

                      ステンレスTIG棒 TG-309

                        ステンレスTIG棒 TG-309L

                        ステンレスTIG棒 TG-309L

                          ステンレスTIG棒 TG-309Mo

                          ステンレスTIG棒 TG-309Mo

                            メーカー タセト タセト 菱小 菱小 タセト 菱小 菱小 日本ウェルディング・ロッド 菱小 菱小 タセト タセト タセト
                            通常価格 13,513円 18,062円 11,952円 11,747円 37,394円 10,523円 10,931円 12,808円 10,420円 13,227円 14,370円 14,868円 32,964円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   2日目   4日目   2日目   2日目~   4日目   2日目   2日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 - 1000 - - - 1000 1000 1000 1000 1000
                            JIS規格 YS308L該当 YS316L該当 - - YS309LMo該当 - - - - - YS309該当 YS309L該当 YS309Mo該当
                            AWS規格 ER308L該当 ER316L該当 - - ER309LMo該当 - - - - - ER309該当 ER309L該当 ER309Mo該当
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 431(-例) 420(-例) - - 461(-例) - - - - - 430(-例) 419(-例) 489(-例)

                            ステンレスTIG棒 TG-308Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TG-308L-1.2-5
                            TG-308L-1.6-5
                            TG-308L-2.0-5
                            TG-308L-2.4-5
                            TG-308L-3.2-5
                            TG-308L-4.0-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)

                            15,497円

                            ( 17,047円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.250~120

                            14,672円

                            ( 16,139円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.650~120

                            14,341円

                            ( 15,775円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2100~200

                            13,845円

                            ( 15,230円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.4100~200

                            13,596円

                            ( 14,956円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.2150~250

                            13,513円

                            ( 14,864円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4150~250

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました