(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TG-308-4.0-5
ステンレスTIG棒 TG-308 ステンレスTIGボウ

ステンレスTIG棒 TG-308 TG-308-4.0-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,014円
税込単価
14,315円

食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒長(mm):
    1000
  • JIS規格:
    YS308該当
  • AWS規格:
    ER308該当
  • 機械的性質:0.2%耐力(MPa):
    446(-例)
  • 機械的性質:引張強さ(MPa):
    593(-例)
  • 機械的性質:4D伸び(%):
    43.5(-例)
  • 識別色:
    端面:黄
  • 船級認定:
    NK
  • 内容量:
    1箱(5kg)
  • 用途及び特徴:
    食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
  • 質量(kg):
    5

型番

TG-308-4.0-5 解除

Loading...

TG-308-4.0-5 の仕様・寸法情報

型番
棒径(mm)
電流範囲 下向(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-308-4.0-5

4
150~250

1個

13,014( 14,315円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

商品情報

カタログ

 

Loading...

TG-308-4.0-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスTIG棒 TG-308の型番TG-308-4.0-5のページです。
型番TG-308-4.0-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスTIG棒 TG-308

ステンレスTIG棒 TG-308

    ステンレス溶接棒 RNY308

    ステンレス溶接棒 RNY308

      ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

      ステンレス鋼用TIG溶接棒 WEL TIG 308

        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

        ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 316

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

          18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308T

            ステンレス用溶接棒

            ステンレス用溶接棒

              ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308

              ステンレス鋼用マグ材料/溶接ワイヤー DW-308

                ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                ステンレス用TIG溶接棒 WEL TIG 316

                  ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

                  ステンレスワイヤ-(フラックス入り) GFW308

                    ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                    ステンレス用被覆アーク溶接棒 WEL 309

                      ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

                      ステンレス鋼用鋼被覆アーク溶接棒 WEL 308

                        18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                        18%Cr-8%Niステンレス鋼用TIG溶接棒 HS-308LT

                          ステンレスTIG棒 TG-316

                          ステンレスTIG棒 TG-316

                            メーカー タセト タセト 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 菱小 トラスコ中山 神戸製鋼所 日本ウェルディング・ロッド タセト 日本ウェルディング・ロッド 日本ウェルディング・ロッド 菱小 タセト
                            通常価格 13,014円 6,033円 18,331円 12,808円 10,420円 1,870円 27,789円 24,415円 40,690円 64,665円 10,183円 11,952円 15,813円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   4日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接ワイヤ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒
                            棒長(mm) 1000 - 1000 - 1000 - - 1000 - - - 1000 1000
                            JIS規格 YS308該当 ES308-16該当 - - - - - - TS308-FB0該当 - - - YS316該当
                            AWS規格 ER308該当 E308-16該当 - - - - - - E308T0-1該当 - - - ER316該当
                            機械的性質:0.2%耐力(MPa) 446(-例) - - - - - - - 406(-例、JIS規格:-) - - - 459(-例)

                            ステンレスTIG棒 TG-308のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TG-308-1.2-5
                            TG-308-1.6-5
                            TG-308-2.0-5
                            TG-308-2.4-5
                            TG-308-2.6-5
                            TG-308-3.2-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            棒径
                            (mm)
                            電流範囲 下向
                            (A)

                            14,920円

                            ( 16,412円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.250~120

                            14,093円

                            ( 15,502円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1.650~120

                            13,928円

                            ( 15,321円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2100~200

                            13,264円

                            ( 14,590円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2.4100~200

                            13,264円

                            ( 14,590円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.6100~200

                            13,097円

                            ( 14,407円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.2150~250

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました