(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,418円
税込単価
4,860円

【特長】・現在の温度・湿度の条件で、注意や警戒度を5段階で表示・最高、最低の温...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲(℃):
    -9.9~50.0
  • 測定湿度範囲(%RH):
    20~90
  • サイズ(mm):
    100(W)×120(H)×15(D)
  • 特長:
    温度・湿度・時計を同時表示。
  • 用途:
    熱中症対策品
  • 電源:
    CR-2032×1(電池寿命約1年)
  • 質量(g):
    約126

Loading...

熱中症予防対策に最適な温湿度計

卓上/壁掛けどちらでも利用できる

卓上/壁掛けどちらでも利用できる

熱中症指数計表示付き温湿度計 壁掛け/卓上両用の仕様について

  • 測定範囲/温度:-9.9~+50.0℃ 湿度:20~90%RH
  • 測定精度/温度:±0.5℃(10~40℃の範囲内)±1℃(左記の範囲外)
  • 湿度/±3%(20~30℃/40~70%の範囲内 ±5%(左記の範囲外)
  • 分解能/温度:0.1℃、湿度:1%RH
  • 使用温湿度環境/温度:-9.9~+50.0℃、湿度:90%RH以下(氷結や結露しないこと)
  • 自動測定サンプリング/1分間ごと
  • 時計精度/平均月差±30秒以内
  • 表示機能/温度・湿度・最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度・時計・熱中症計・電池交換表示
  • 電源/コイン形リチウム電池(3V)CR2032×1
  • 電池寿命/約1年(室温20℃、湿度50%RH雰囲気にて)
  • 材質/ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
  • 寸法・重量/100(W)×120(H)×15(D)mm 約126g(電池含)
  • 付属品/コイン形リチウム電池(3V) CR2032×1(動作確認用)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-874

1個

4,418( 4,860円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在の温度・湿度の条件で、注意や警戒度を5段階で表示
・最高、最低の温度湿度表示機能付(00:00分で自動リセット)
・温度・湿度を同時表示
・壁掛け用フック穴/スタンド付
【用途】
・熱中症予防対策に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)の型番MT-874のページです。
型番MT-874に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)

    デジタル温湿度計 東京硝子器械

    デジタル温湿度計 東京硝子器械

      O-285 室内・室外温度計

      O-285 室内・室外温度計

        A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

        A&D 熱中症指数モニター みはりん坊ミニ AD-5689

          デジタル温湿度計 CR-1200W

          デジタル温湿度計 CR-1200W

            温湿度SDデータレコーダー

            温湿度SDデータレコーダー

              熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

              熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ)

                壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693

                  多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                  多機能型デジタル温湿度計 SN-907

                    おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                    おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

                      高精度卓上式温湿度・気圧計

                      高精度卓上式温湿度・気圧計

                        温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                        温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

                          デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

                          デジタル温湿度ロガー(でかモニ・Wi-Fiタイプ)

                            メーカー マザーツール 東京硝子器械 ドリテック 三商 三商 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 熱研 アズワン テストー アズワン アズワン
                            通常価格 4,418円 4,547円 2,533円 2,900円 4,400円 14,220円 2,432円 8,835円 3,800円 1,800円 51,515円 38,431円 23,442円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ 熱中症指数モニター 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) - - 熱中症指数モニター 熱中症指数モニター 熱中症指数モニター 温湿度計 - - - -
                            測定温度範囲(℃) -9.9~50.0 - - - - 0~50 0~50 0~55 -10.0~+50.0 - -10~60 / -10~+60℃ - -
                            測定湿度範囲(%RH) 20~90 - - - - 20~90 20~90 20~90 20~90 - 0~100 - -
                            サイズ(mm) 100(W)×120(H)×15(D) - - - - - - - - - - - -
                            特長 温度・湿度・時計を同時表示。 - - - - - - - - - - - -

                            熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました