(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニルーター ミスミ特別セットB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニルーター ミスミ特別セットB

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,323円 15,502円
税込単価
19,055円 17,052円

作業シーンに合わせてビットを変更することで様々な加工が可能のマイクログラインダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    7000~16500
  • 全長(mm):
    195
  • 付属品:
  • 商品種類:
    ルーター+ビット
  • 単品/セット品:
    セット
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    20
  • 定格時間(分):
    15
  • グリップ部外径(mmφ):
    18(最小部)
  • チャッキング径(mmφ):
    2.35
  • 先端径(mmφ):
    1.0
  • 特長:
    スピードコントロール機能付。回転数は無段階に調整できます。1.0mmφの極小ダイヤモンドビットを標準装備。別売のビットで多彩に広がる加工用途。
  • セット品内容:
    ミニルーター本体(K-109)、ドリルセット(6種各1本)、専用ケース、ダイヤモンドビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、ビットホルダー 付
  • 注意事項:
    定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。
  • 警告事項:
    作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。

型番

K-109-SETB 解除

Loading...

基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離にビット交換で、穴あけ、バリ取り、切削加工、サビ落としにも

ミニルーターの外観

回転数 : 7,000~16,500rpm
標準ビット : K-109-10
電源 : AC100V 50 / 60Hz(電源コード : 1.3m)
消費電力 : 20W
定格時間 : 15分
φ18(グリップ部外径18mm)(最小部)、φ2.35(チャッキング径2.35mm)
重量 : 160g(コード・ビット含まず)
付属品: ビットを横から挟み込むことで保持するビットホルダー、切粉掃除用のハケ、ミニルーター本体と各種ビットなどをまとめて保管可能な専用ケース、ダイヤモンドビット(φ1.00(先端径1.00mm)のダイヤモンドビット#120)

ドリルセットK - 109 - 59(6種各1本)

ドリルセットK - 109 - 59(6種各1本)
セット内容 : K-109 - 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55

ミニルーターの外形図

ミニルーターの外形図
定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となる。1〜2分間隔での運転は連続運転となるので注意。

ダイヤモンドピットで基板のレジスト被膜剥離

ダイヤモンドピットで基板のレジスト被膜剥離

ダイヤモンドピットで基板のパターンカット

ダイヤモンドピットで基板のパターンカット

ラバー砥石で基板パターンの酸化被膜除去

ラバー砥石で基板パターンの酸化被膜除去

ラバー砥石でコテ先の被膜を除去(コテ先を冷ましてから使用)

ラバー砥石でコテ先の被膜を除去(コテ先を冷ましてから使用)

砥石で鉄板のバリ / 面取り

砥石で鉄板のバリ / 面取り

エンドミルでアルミ板を切削加工

エンドミルでアルミ板を切削加工

ドリルで基板に穴あけ

ドリルで基板に穴あけ

真鍮ブラシで鉄板のサビ落とし

真鍮ブラシで鉄板のサビ落とし

ドリルセットK - 109 - 59(6種各1本)

ドリルセットK - 109 - 59(6種各1本)

(警告)作業時は、手袋を使用しない。保護メガネを着用すること。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-109-SETB

1個

17,323円

15,502

( 17,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業シーンに合わせてビットを変更することで様々な加工が可能のマイクログラインダー(電動)。
【特長】
・ミスミオリジナルの本体+ビット全種類(6種各1本)セット。
・より早く、より軽い力で作業が可能。高速回転に抵抗がある方にもおすすめ。
・ビットの種類や作業内容によって7,000~16,500rpmの回転数を無段階に調整可能。
・締結力が高く、芯ブレが少ないコレットチャック方式を採用。
・着脱時に工具を使用する必要が無く、作業効率が高い。
・10mmスパナを用いてチャックの開放も可能。φ2.35(直径2.35mm)のビット軸に対応。
【用途】
・基板のパターンカットやレジスト皮膜の剥離の他、ガラスや石材、セラミックの研削等に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター ミスミ特別セットBの型番K-109-SETBのページです。
型番K-109-SETBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニルーター ミスミ特別セットB

ミニルーター ミスミ特別セットB

    ミニルーター ミスミ特別セットA

    ミニルーター ミスミ特別セットA

      ミニルーター

      ミニルーター

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

        ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

          ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

          ウラワミニター 超音波ハンドピ-ス

            90°アングル アタッチメント IC-300

            90°アングル アタッチメント IC-300

              ミニモ ラブロンヘッド

              ミニモ ラブロンヘッド

                レバータイプ アタッチメント IH-300

                レバータイプ アタッチメント IH-300

                  50°アングル アタッチメント KC-300

                  50°アングル アタッチメント KC-300

                    イーマックスエボリューション トルクモータ

                    イーマックスエボリューション トルクモータ

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                        マイクログラインダー用リングタイプ アタッチメントコレット

                          電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                          電動グラインダー用着脱型モーター(バリ・サビ取り用)

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業
                            通常価格 17,323円 25,395円 12,404円 46,420円 161,906円 34,837円 55,910円 29,000円 34,814円 55,116円 34,631円 5,336円 21,672円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ セット セット 本体 本体 関連品 本体 関連品 本体 本体 関連品 本体 - 本体
                            種類 回転式 回転式 回転式 前後運動式 - 回転式 - 回転式 回転式 - ハンドピース - -
                            無負荷回転数(min-1) 7000~16500 7000~16500 7000~16500 - - 1000~26000 - - 1000~26000 1000~25000 - - 800~8000
                            全長(mm) 195 195 195 85.4 - 57.3 - - - - - - -
                            付属品 - - - -

                            ミニルーター ミスミ特別セットBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました