(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニルーター ミスミ特別セットA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニルーター ミスミ特別セットA

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
25,395円
税込単価
27,935円

作業シーンに合わせてビットを変更することで様々な加工が可能のマイクログラインダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 無負荷回転数(min-1):
    7000~16500
  • 全長(mm):
    195
  • 付属品:
  • 商品種類:
    ルーター+ビット
  • 単品/セット品:
    セット
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz
  • 消費電力(W):
    20
  • 定格時間(分):
    15
  • グリップ部外径(mmφ):
    18(最小部)
  • チャッキング径(mmφ):
    2.35
  • 先端径(mmφ):
    1.0~13
  • 特長:
    スピードコントロール機能付。回転数は無段階に調整できます。1.0mmφの極小ダイヤモンドビットを標準装備。別売のビットで多彩に広がる加工用途。
  • セット品内容:
    ミニルーター本体(K-109)、ビット全種類セット(19種各1本)、専用ケース、ダイヤモンドビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、ビットホルダー 付
  • 注意事項:
    定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となります。1~2分間隔での運転は連続運転となりますのでご注意ください。
  • 警告事項:
    作業時は手袋を使用しないでください。作業時は保護メガネを着用してください。

型番

K-109-SETA 解除

Loading...

ビット全種類(19種各1本)セット

ミニルーターの外観

回転数 : 7,000~16,500rpm
標準ビット : K-109-10
電源 : AC100V 50 / 60Hz(電源コード : 1.3m)
消費電力 : 20W
定格時間 : 15分
φ18(グリップ部外径18mm)(最小部)、φ2.35(チャッキング径2.35mm)
重量 : 160g(コード・ビット含まず)
付属品: ビットを横から挟み込むことで保持するビットホルダー、切粉掃除用のハケ、ミニルーター本体と各種ビットなどをまとめて保管可能な専用ケース、ダイヤモンドビット(φ1.00(先端径1.00mm)のダイヤモンドビット#120)

K-109-69 ビット全種類セット

K-109-69 ビット全種類セット
K-109用
入数 : 19種各1本

ミニルーターの外形図

ミニルーターの外形図
定格時間を超えて連続運転すると、モーター等の故障の原因となる。1〜2分間隔での運転は連続運転となるので注意。

ダイヤモンドピットで基板のレジスト被膜剥離

ダイヤモンドピットで基板のレジスト被膜剥離

ダイヤモンドピットで基板のパターンカット

ダイヤモンドピットで基板のパターンカット

ラバー砥石で基板パターンの酸化被膜除去

ラバー砥石で基板パターンの酸化被膜除去

ラバー砥石でコテ先の被膜を除去(コテ先を冷ましてから使用)

ラバー砥石でコテ先の被膜を除去(コテ先を冷ましてから使用)

砥石で鉄板のバリ / 面取り

砥石で鉄板のバリ / 面取り

エンドミルでアルミ板を切削加工

エンドミルでアルミ板を切削加工

ドリルで基板に穴あけ

ドリルで基板に穴あけ

真鍮ブラシで鉄板のサビ落とし

真鍮ブラシで鉄板のサビ落とし

K-109-69 ビット全種類セット

K-109-69 ビット全種類セット

(警告)作業時は、手袋を使用しない。保護メガネを着用すること。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-109-SETA

1個

25,395( 27,935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

作業シーンに合わせてビットを変更することで様々な加工が可能のマイクログラインダー(電動)。
【特長】
・ミスミオリジナルの本体+ビット全種類(19種各1本)セット。
・より早く、より軽い力で作業が可能。高速回転に抵抗がある方にもおすすめ。
・ビットの種類や作業内容によって7,000~16,500rpmの回転数を無段階に調整可能。
・締結力が高く、芯ブレが少ないコレットチャック方式を採用。
・着脱時に工具を使用する必要が無く、作業効率が高い。
・10mmスパナを用いてチャックの開放も可能。φ2.35(直径2.35mm)のビット軸に対応。
【用途】
・基板のパターンカットやレジスト皮膜の剥離の他、ガラスや石材、セラミックの研削等に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニルーター ミスミ特別セットAの型番K-109-SETAのページです。
型番K-109-SETAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニルーター ミスミ特別セットA

ミニルーター ミスミ特別セットA

    ミニルーター ミスミ特別セットB

    ミニルーター ミスミ特別セットB

      ミニルーター

      ミニルーター

        小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

        小型ペンタイプツール PT-αII(アルファ・ツー)

          90°アングル アタッチメント IC-300

          90°アングル アタッチメント IC-300

            精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

            精密電動マイクログラインダ 標準セット(ロータリーエンジンタイプ)

              ミニモ ラブロンヘッド

              ミニモ ラブロンヘッド

                90°アングル トルク アタッチメント

                90°アングル トルク アタッチメント

                  50°アングル アタッチメント KC-300

                  50°アングル アタッチメント KC-300

                    イーマックスエボリューション トルクモータ

                    イーマックスエボリューション トルクモータ

                      ウラワミニター スイングヘッド

                      ウラワミニター スイングヘッド

                        レバータイプ アタッチメント IH-300

                        レバータイプ アタッチメント IH-300

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                          90°アングル アタッチメント EIC-300

                            メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ミスターマイスター ナカニシ E-FORCE ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 25,395円 17,323円 12,404円 14,022円 34,837円 97,501円 55,910円 48,432円 34,814円 55,116円 55,577円 29,000円 34,631円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   9日目   8日目   1日目   4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ セット セット 本体 セット 本体 セット 関連品 本体 本体 関連品 関連品 本体 本体
                            種類 回転式 回転式 回転式 回転式 回転式 ハンドピース - ハンドピース 回転式 - - 回転式 ハンドピース
                            無負荷回転数(min-1) 7000~16500 7000~16500 7000~16500 4000~18000 1000~26000 - - - 1000~26000 1000~25000 - - -
                            全長(mm) 195 195 195 - 57.3 - - - - - - - -
                            付属品 - -

                            ミニルーター ミスミ特別セットAのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            小さな穴、スライド用の溝の研磨
                            評価 4.0満足度:4.02021/05/17
                            ビスやナットをスライドさせるような溝を彫った時、抵抗があって動きがなめらかでない場合に、ミニルーターのビットが役立ちます。

                            額縁の段差をならすときにも重宝しました。木工用ヤスリでは大きすぎ、かといって手作業でサンドペーパーを使うのも……といった場合にとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂部品の加工
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/26
                            非常にコンパクトで持ちやすく使いやすい。しかし、早い回転での使用時に熱を持ちやすいような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました