(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングカッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSC-6.8
ストロングカッター ストロングカッタ-

通常単価(税別)
28,773円
税込単価
31,650円

【特長】・材質:Z-10ソリッド。・ドリル加工後の穴補正として中仕上・リーマー...

詳細情報を確認する

型番

NSC-6.8 解除

Loading...

 
カタログを表示

NSC-6.8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
溝長(mm)
トラスココード
下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSC-6.8

6.8
110
20
837-3857
6

1個

28,773( 31,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:Z-10ソリッド。
・ドリル加工後の穴補正として中仕上・リーマー加工の前加工に最適です。
・最大Φ28.8の製作や、再研磨も可能です(Φ13.8以下は刃付)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングカッターの型番NSC-6.8のページです。
型番NSC-6.8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングカッター

ストロングカッター

    ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1686

    ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1686

      ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1676

      ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500D 1676

        アルミ用ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500 Alu S 1678

        アルミ用ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500 Alu S 1678

          ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1685

          ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1685

            ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

            ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

              超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

              超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

                アルミ用ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500 Alu D 1679

                アルミ用ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500 Alu D 1679

                  コーティングソリッドリーマ CSR-C

                  コーティングソリッドリーマ CSR-C

                    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A

                    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A

                      CRM 超硬ストレートリーマ

                      CRM 超硬ストレートリーマ

                        HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                        HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                          超硬ショートリーマ CSRFM (OKタフコート)

                          超硬ショートリーマ CSRFM (OKタフコート)

                            メーカー ニューストロング グーリング グーリング グーリング グーリング グーリング 栄工舎 グーリング 栄工舎 栄工舎 オーエスジー 岡崎精工 岡崎精工
                            通常価格 24,639円 20,207円 26,759円 35,840円 20,207円 26,362円 24,128円 35,840円 5,829円 20,544円 3,879円 3,934円 4,225円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   19日目   1日目   1日目~   1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - - - アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            刃数 3 - - - - - - - - - - - -
                            被削材詳細 合金鋼 適合 - - - - - - - - - - - -
                            溝形状 スパイラル - - - - - - - - - - - -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク - - - - - - - - - - - -

                            ストロングカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSC-11.8
                            NSC-12.8
                            NSC-5.8
                            NSC-7.8
                            NSC-8.8
                            NSC-9.8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            トラスココード 下穴径
                            (mm)

                            46,807円

                            ( 51,488円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11.814030837-385411

                            46,807円

                            ( 51,488円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12.814030837-385512

                            25,533円

                            ( 28,086円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.810020837-38565

                            24,639円

                            ( 27,103円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7.812020837-38587

                            38,298円

                            ( 42,128円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8.812520837-38598

                            32,968円

                            ( 36,265円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9.813025837-38609

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました