(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングリーマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NSR-12.0
ストロングリーマー ストロングリ-マ-

通常単価(税別)
20,022円
税込単価
22,024円

ストロングリーマーは、不等分割を採用しており共振を抑え 、真円度の安定につなが...

詳細情報を確認する

型番

NSR-12.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

NSR-12.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
刃数
溝長(mm)
トラスココード
下穴径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSR-12.0

12.00(H7用)
140
4
30
837-6145
11.7

1個

20,022( 22,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストロングリーマーは、不等分割を採用しており共振を抑え 、真円度の安定につながります。
【特長】
・刃溝分割角を不等分割にしました。
・刃溝の分割角度が同じの場合、各刃に同一の力が掛り、それが同じ振動を起し互いに共振し易くなる事でビビリが発生する原因になります。
・刃溝を不等分割にする事により各刃に掛る力も変り共振を抑制する効果がありビビリを減少させる事で加工精度の向上・真円度の安定につながります。
・超硬チップをSCM(ネバリのある材質)にロー付する事で主軸のフレを緩和します。
・ホルダーの掴み精度向上:エンドミルシャンク(焼入れ済)の為、コレットが使用可能になりドリルチャックと比較して掴み精度が良い。
・又、特別にコレットを製作せずに済みます。
・刃径精度の向上:刃径寸法許容差にk5を採用した事でH7公差に入りやすい。
・首下を長く設計しており深穴加工が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングリーマーの型番NSR-12.0のページです。
型番NSR-12.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングリーマー

ストロングリーマー

    CRM 超硬ストレートリーマ

    CRM 超硬ストレートリーマ

      アルミ用ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500 Alu S 1678

      アルミ用ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500 Alu S 1678

        超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A

        超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-A

          DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

          DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

            超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

            超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

              超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ

              超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーラジアスタイプ

                超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーCタイプ

                超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラー/コーナーCタイプ

                  超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ

                  超硬底刃付ストレートリーマ 2枚刃/4枚刃/レギュラータイプ

                    超硬精密ストレートリーマ

                    超硬精密ストレートリーマ

                      HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                      HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                        超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)

                        超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)

                          アルミ用ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500 Alu D 1679

                          アルミ用ソリッドリーマ 貫通穴用 HR500 Alu D 1679

                            メーカー ニューストロング オーエスジー グーリング 栄工舎 栄工舎 栄工舎 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 岡崎精工 岡崎精工 グーリング
                            通常価格 12,247円 3,879円 35,840円 20,544円 9,408円 24,128円 - - - - 3,934円 4,155円 35,840円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   19日目  
                            刃形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート -
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン -
                            被削材詳細 合金鋼 適合 - - - - - - - - - - - -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク - - - - - - - - - - - -

                            ストロングリーマーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSR-10.0
                            NSR-11.0
                            NSR-13.0
                            NSR-6.0
                            NSR-7.0
                            NSR-8.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃数 溝長
                            (mm)
                            トラスココード 下穴径
                            (mm)

                            13,635円

                            ( 14,999円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.00(H7用)130425837-61439.7

                            15,774円

                            ( 17,351円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11.00(H7用)130425837-614410.7

                            16,261円

                            ( 17,887円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13.00(H7用)140630837-614612.7

                            12,247円

                            ( 13,472円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6.00(H7用)100420837-61475.7

                            12,564円

                            ( 13,820円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7.00(H7用)110420837-61486.7

                            12,876円

                            ( 14,164円 )
                            1個 -

                            1日目

                            8.00(H7用)120420837-61497.7

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました