(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター ポリアセタール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター ポリアセタール製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,600円 ~ 6,791円
税込価格
6,160円 ~ 7,470円

ボールの空気入れ、機械の掃除、ボートの空気入れ、農機具の掃除に!!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(樹脂ボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.4
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズルネジ径:
    G1/8
  • 適用流体:
    空気
  • 本体材質:
    ポリアセタール

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ最高使用圧力ノズル長さノズル口径
WT88-500エアダスター(樹脂ボディー)1.4Mpa500mm2.0mm
WT88-300エアダスター(樹脂ボディー)1.4Mpa300mm2.0mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
補足
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300
ノズルサイズ:300mm。流量調整機能付。空気の流入は上部・下部どちらからでも可能です。

1個

5,600( 6,160円 )

4日目

500
ノズルサイズ:500mm。流量調整機能付。空気の流入は上部・下部どちらからでも可能です。

1個

6,791( 7,470円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールの空気入れ、機械の掃除、ボートの空気入れ、農機具の掃除に!!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター ポリアセタール製

エアーダスター ポリアセタール製

    エアーダスター アルミダイカスト製

    エアーダスター アルミダイカスト製

      高圧用エアーダスター

      高圧用エアーダスター

        エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

        エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

          エアーダスター(流量調整ノズル)

          エアーダスター(流量調整ノズル)

            エアダスター用曲がりノズル

            エアダスター用曲がりノズル

              エアーダスター(標準ノズル)

              エアーダスター(標準ノズル)

                エアダスターノズル E80G-2H10JBP

                エアダスターノズル E80G-2H10JBP

                  ハケッシュダスター EHDシリーズ

                  ハケッシュダスター EHDシリーズ

                    ダスターノズル

                    ダスターノズル

                      GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

                      GC エアー関連ツール エンジンクリーナー カプラ接続対応

                        トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

                        トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

                          GC エアーストッパー

                          GC エアーストッパー

                            メーカー UNITED UNITED UNITED トラスコ中山 ベッセル トラスコ中山 ベッセル WTBワタベコーポレーション E-Value UNITED アークランド グリーンクロス トラスコ中山 アークランド グリーンクロス
                            通常価格 5,600円 1,560円 2,060円 2,116円 2,730円 810円 1,723円 21,047円 2,480円 430円 4,074円 3,433円 540円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   3日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル - - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル エンジンクリーナー エアダスターノズル -
                            最高使用圧力(MPa) 1.4 0.7 - 1 0.7 - 0.97 - 0.7 3.0 0.7 - -
                            ノズル口径(mm) 2 2 - 2 2 2 2.1 特殊 - - - 16 -
                            ノズルネジ径 G1/8 G1/8 G1/8 - - - - - - G1/8 - - -
                            適用流体 空気 空気 空気 - - - - - - 空気 - - -

                            エアーダスター ポリアセタール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました