(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーダスター アルミダイカスト製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーダスター アルミダイカスト製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,560円 ~ 2,160円
税込価格
1,716円 ~ 2,376円

ボールの空気入れ、機械の掃除、ボートの空気入れ、農機具の掃除に!!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.7
  • ノズル口径(mm):
    2
  • ノズルネジ径:
    G1/8
  • 適用流体:
    空気
  • 本体材質:
    アルミダイカスト

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ノズル長さ(mm)
補足
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
標準ノズル

1個

1,560( 1,716円 )

4日目

100
ノズルサイズ:100mm

1個

2,160( 2,376円 )

4日目

-
標準ノズル。エアー挿入口:ニップル(ネジG1/4)。

1個

1,560( 1,716円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボールの空気入れ、機械の掃除、ボートの空気入れ、農機具の掃除に!!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーダスター アルミダイカスト製

エアーダスター アルミダイカスト製

    エアーダスター ポリアセタール製

    エアーダスター ポリアセタール製

      高圧用エアーダスター

      高圧用エアーダスター

        エアーダスター(流量調整ノズル)

        エアーダスター(流量調整ノズル)

          AD-4 エアーダスター標準ノズル

          AD-4 エアーダスター標準ノズル

            エアダスターノズル E80G-2H10JBP

            エアダスターノズル E80G-2H10JBP

              トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

              トラスコ中山 エアダスター用増量ノズル TD-18-BNL

                エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

                エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

                  エアーダスター(標準ノズル)

                  エアーダスター(標準ノズル)

                    AD-4 エアーダスターロングノズル

                    AD-4 エアーダスターロングノズル

                      エアダスター 嵐 SAD-301

                      エアダスター 嵐 SAD-301

                        ハケッシュダスター EHDシリーズ

                        ハケッシュダスター EHDシリーズ

                          No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                          No.AD-2 エアーダスター標準ロングノズル

                            メーカー UNITED UNITED UNITED ベッセル ベッセル WTBワタベコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセル ベッセル SK-11 E-Value ベッセル
                            通常価格 1,560円 5,600円 2,060円 2,730円 2,108円 21,047円 3,433円 2,116円 1,723円 3,071円 6,128円 2,480円 3,811円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアダスター(アルミボディー) エアダスター(樹脂ボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスター(アルミボディー) エアダスターノズル - エアダスターノズル エアダスター(アルミボディー) - エアダスターノズル - エアダスター(樹脂ボディー) エアダスターノズル
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 1.4 - 0.7 0.7 - - 1 0.97 0.7 1.0MPa 0.7 0.97
                            ノズル口径(mm) 2 2 - 2 2 特殊 16 2 2.1 2.5 - - 2.1
                            ノズルネジ径 G1/8 G1/8 G1/8 - - - - - - - - - -
                            適用流体 空気 空気 空気 - - - - - - - - - -

                            エアーダスター アルミダイカスト製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました