(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
635円 ~ 636円
税込価格
699円 ~ 700円

耐油性と通気性を実現した、ニトリルゴム製ナックルコート耐油・耐溶剤手袋。 【特...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特長

土や水、油の侵入を防ぐ、こぶしまでのナックルコーティング。

土や水、油の侵入を防ぐ、こぶしまでのナックルコーティング。

負荷のかかりやすい指先から手のひらまで、油に強く、すり減りにくいニトリルゴムコーティングを施している。こぶしまでのコーティングにより、やわらかく手にフィットするため、指先の感覚が活かせる。

負荷のかかりやすい指先から手のひらまで、油に強く、すり減りにくいニトリルゴムコーティングを施している。こぶしまでのコーティングにより、やわらかく手にフィットするため、指先の感覚が活かせる。

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、水や油が付着した状態でもグリップ力を発揮。

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングし、水や油が付着した状態でもグリップ力を発揮。

使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

使用例4

使用例4

使用上の注意

  • アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
  • 高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、長時間使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
  • 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
  • 感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
  • 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4901792026475
778-7278
22.5
25
8
31.5
1双
10

5個

636( 700円 )

1日目

M
4901792026468
778-7260
20.5
24
7.9
29
1双
10

5個

636( 700円 )

1日目

XL
4901792026482
778-7286
24
26
8.1
35
1双
10

5個

635( 699円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐油性と通気性を実現した、ニトリルゴム製ナックルコート耐油・耐溶剤手袋。
【特長】
・こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐ。繊維部分は伸縮性があり、手首にフィット。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れている。
・手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮。
・独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れる。
・手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み。
【用途】
・水や油の侵入が気になる加工作業や、組立作業、油を伴うワークの扱いに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

    作業用手袋 耐シンナー手袋

    作業用手袋 耐シンナー手袋

      テムレス NO281

      テムレス NO281

        耐油用 ダイローブ220

        耐油用 ダイローブ220

          耐油手袋 ダイローブ220-33

          耐油手袋 ダイローブ220-33

            耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

            耐透過・耐溶剤用 ダイローブ

              ジャージテムレス手袋 283

              ジャージテムレス手袋 283

                ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

                ATG 耐油ロング作業手袋 MaxiDry Plus 56-530

                  メーカー ショーワグローブ 三重化学工業 ショーワグローブ ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ショーワグローブ ミドリ安全
                  通常価格 635円 2,146円 804円 1,121円 1,348円 3,834円 597円 903円
                  通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                  使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 ポリウレタン すべり止め
                  仕様 背抜き - - - ロング - - -
                  ゲージ 13 - - - - - - -
                  ブルー - ブルー - - - ブルー -

                  HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋のレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                  窒素ボンベのバルブ開閉用途
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/04
                  冬期はボンベのバルブに多く霜がかかるため、
                  軍手を装着し開閉していましたが、
                  毎回濡れるのがいやになりこちらの商品を購入。
                  濡れなくなって快適に作業できています。
                  良い商品だと感じております。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業用手袋
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                  機械整備などに使用しています。
                  厚手で細かい作業は不得意ですが、油類を通さずグリップが効くのでいいです。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  加工作業時に利用
                  評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                  鉄を加工する際、油を撒きながら加工し、油が付着したものなどを手に取ったりする環境であるため、この手袋を着用しています。通気性はあまりよくありませんでした。しかし、加工しているため刃物を扱っている環境で他社製の手袋だと引っかかって破けてしまいました。その点、この手袋は引っかかっても破けず丈夫でしたので重宝しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業時に着用
                  評価 4.0満足度:4.02019/06/25
                  作業時に着用して使用しています。作業時に水を扱うため、使いやすく伸びるこの手袋を選定し購入しています。そのため作業していて特に気になる点もなく利用できています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  仕事用
                  評価 5.0満足度:5.02019/06/20
                  手になじみオイルがついても滑らなく重宝している。
                  2回目の購入。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました