(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7000X1
ボンベスタンド7000L ボンベスタンド

ボンベスタンド7000L 7000X1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,675円
税込単価
27,143円

1本用から5本用まで各種揃っています。【特長】・1本用はパイプ材、2~5本用は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は5本用です。本数により形状などが異なります。それぞれの形状などについては下記外形図でご確認ください。

Loading...

7000X1 の仕様・寸法情報

型番
底板(mm)
容器本数
質量(kg)
容器固定クサリ(中段)
アンカー等固定穴(底面)(個)
アンカー等固定穴(背面部)(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7000X1

550×450
1本用
10
個別掛け
6
0

1個

24,675( 27,143円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本用から5本用まで各種揃っています。
【特長】
・1本用はパイプ材、2~5本用はアングル材を使用し、頑丈な構造を実現。
・2~5本用は、底部のほか背面にも固定穴を用意。壁面などへの固定にご利用いただけます。
・容器チェーンの固定にはスプリングフックを使用。スタンドのリングに軽く押し当てるだけでチェーンを完全に固定できます。振動などで外れづらいので地震や衝突による転倒の危険性を軽減します。

(i)ご注意

  • 商品画像は5本用です。本数により形状などが異なります。それぞれの形状などについては下記外形図でご確認ください。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

大きい底板、厚みのあるフラットバーの容器受けで容器を面でしっかり受けます。ダブルチェーンは外れにくいスプリングフック止め。底板とアングル背面側にアンカー固定穴を標準装備しました。

塗装色:黒色

外形図

7,000L×1本立
ボンベスタンド7000L 外形図1
7,000L×2本立
ボンベスタンド7000L 外形図2
7,000L×3本立
ボンベスタンド7000L 外形図3
7,000L×4本立
ボンベスタンド7000L 外形図4
7,000L×5本立
ボンベスタンド7000L 外形図5
容器固定用チェーン詳細図
ボンベスタンド7000L 外形図6

使用方法・使用事例

使用方法

7,000Lのボンベを付属のWチェーンで固定をし、地震などの揺れによる事故を未然に防ぎます。

使用事例

大きな揺れによる事故を未然に防止します。

カタログ

 

Loading...

7000X1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベスタンド7000Lの型番7000X1のページです。
型番7000X1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンベスタンド7000L

ボンベスタンド7000L

    1/4"-3/4" チッソブローセット

    1/4"-3/4" チッソブローセット

      154mm 2又サオ(#100火口付)

      154mm 2又サオ(#100火口付)

        中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

        中流量用流量計付ニ段式圧力調整器 FR-IILシリーズ

          アセチレン用調整器(逆火防止器付)

          アセチレン用調整器(逆火防止器付)

            TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

            TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

              圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

              圧力固定式小型ガス混合装置 SMX-2S1シリーズ

                (5.5+5.5mm)x10m カプラ付ツインホース

                (5.5+5.5mm)x10m カプラ付ツインホース

                  4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

                  4-6mm 溶接器用カプラーセット(酸素用)

                    ハンドカー FG-H型

                    ハンドカー FG-H型

                      チッソガス調整器

                      チッソガス調整器

                        メーカー フジ エスコ エスコ ユタカ 千代田精機 ウエルドクラフト ユタカ エスコ エスコ フジ エスコ
                        通常価格 24,675円 25,930円 7,730円 84,820円 24,041円 25,232円 126,785円 21,731円 6,890円 92,853円 56,906円
                        通常出荷日 3日目~   2日目   1日目   25日目   1日目   4日目   25日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                        商品タイプ ガス溶接器アクセサリー ガス溶接器 - - ガス調節器 - - - - ガス溶接器アクセサリー -
                        高さ(mm) 1000 - - - - - - - - - -
                        容器固定クサリ(上段) 個別掛け - - - - - - - - - -
                        スプリングフック止 あり - - - - - - - - - -

                        ボンベスタンド7000Lのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ガスボンベの整理に
                        評価 5.0満足度:5.02018/06/04
                        ガスボンベを多く保有しているため,新たに購入しました。チェーンが二か所あるので安全に保管することができ,助かっています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 固定穴に適合するアンカーのサイズを教えてください。
                        A
                        固定穴は直径10mmのためM8のアンカーをご使用ください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        7000X2
                        7000X3
                        7000X4
                        7000X5
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        底板
                        (mm)
                        容器本数 質量
                        (kg)
                        容器固定クサリ(中段) アンカー等固定穴(底面)
                        (個)
                        アンカー等固定穴(背面部)
                        (個)

                        28,211円

                        ( 31,032円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        700×3502本用16まとめ掛け54

                        34,103円

                        ( 37,513円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        920×3503本用19まとめ掛け64

                        42,552円

                        ( 46,807円 )
                        1個 あり

                        3日目

                        1240×3504本用24まとめ掛け64

                        46,937円

                        ( 51,631円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        1510×3505本用28.5まとめ掛け64

                        ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました