(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドカー FA型

ハンドカー FA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
25,677円 ~ 34,237円
税込価格
28,245円 ~ 37,661円

ガス溶断用品,ハンドカー,FA型です。重くて運ぶのが大変な高圧ガス容器を、安全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガス溶接器アクセサリー
  • 詳細タイプ:
    工業用運搬車
  • 附属品:
  • 車巾(mm):
    900
  • 車高(mm):
    1220 
  • 車輪径(mm):
    330
  • 質量(kg):
    19.5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
特記事項
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
エアー入りタイヤ

1個

25,677( 28,245円 )

4日目

ノーパンクタイヤ

1個

34,237( 37,661円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガス溶断用品,ハンドカー,FA型です。
重くて運ぶのが大変な高圧ガス容器を、安全に効率よく運ぶことが出来ます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドカー FA型

ハンドカー FA型

    ツインガスホース(酸素・アセチレン)

    ツインガスホース(酸素・アセチレン)

      小型混合器“ミックボーイ”

      小型混合器“ミックボーイ”

        TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース

        TIGトーチ交換部品 水冷ガスホース

          NTスマートツインホース

          NTスマートツインホース

            サンロックOP-2

            サンロックOP-2

              ガスリール GEL型カラリール

              ガスリール GEL型カラリール

                ハンドカー FG-H型

                ハンドカー FG-H型

                  ツインガスホース(酸素・プロパン)

                  ツインガスホース(酸素・プロパン)

                    TIG溶接トーチ MWP-17(130A)用

                    TIG溶接トーチ MWP-17(130A)用

                      ガスセイバー YGSシリーズ

                      ガスセイバー YGSシリーズ

                        TIGトーチ交換部品 水冷水ホース

                        TIGトーチ交換部品 水冷水ホース

                          メーカー フジ スター電器製造 ヤマト産業 ウエルドクラフト NT 阪口製作所 ハタヤリミテッド フジ スター電器製造 ダイヘン ユタカ ウエルドクラフト
                          通常価格 25,677円 7,756円 95,034円 4,832円 11,600円 1,433円 29,514円 92,853円 15,700円 2,000円 29,862円 5,487円
                          通常出荷日 4日目   2日目   18日目   4日目~   2日目   8日目   5日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目~  
                          商品タイプ ガス溶接器アクセサリー ガス切断器用品 ガス切断器用品 - ガス切断器用品 - ガス溶接器アクセサリー ガス溶接器アクセサリー ガス切断器用品 - - -
                          詳細タイプ 工業用運搬車 - - - - - - 工業用運搬車 - - - -
                          附属品 - - - - - - - - - -
                          車巾(mm) 900 - - - - - - 900 - - - -
                          車高(mm) 1220  - - - - - - 1410 - - - -

                          ハンドカー FA型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました