(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PB0.25SS16975
スチール・ロール巻シム シムロール

スチール・ロール巻シム PB0.25SS16975

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,116円
税込単価
3,428円

冷間圧延された1008-1010低炭素鋼製のシムです。【特長】・自動センタリン...

詳細情報を確認する

Loading...

PB0.25SS16975 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
厚さ(mm)
許容差(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB0.25SS16975

0.25
±0.024
830

1個

3,116( 3,428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

冷間圧延された1008-1010低炭素鋼製のシムです。
【特長】
・自動センタリング方式のポンチ & ダイと組み合わせて、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケットなどを数秒で作成できます。
・好きなサイズに切ってシムテープとしても使用できます。

PB0.25SS16975で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール・ロール巻シムの型番PB0.25SS16975のページです。
型番PB0.25SS16975に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール・ロール巻シム

スチール・ロール巻シム

    真鍮・ロール巻シム

    真鍮・ロール巻シム

      ステンレス・ロール巻シム

      ステンレス・ロール巻シム

        永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ FTシリーズ

        永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ FTシリーズ

          フィラゲージ

          フィラゲージ

            フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)

            フィラゲージ SFGシリーズ(ステンレス鋼)

              永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ SFTシリーズ

              永井ゲージ ピストンストックフィラーゲージ SFTシリーズ

                アサヒゲージ フィラーゲージ

                アサヒゲージ フィラーゲージ

                  フィラーゲージ(ステンレス製)

                  フィラーゲージ(ステンレス製)

                    600×920×0.1mm ステンレス薄板

                    600×920×0.1mm ステンレス薄板

                      フィラゲージ広幅

                      フィラゲージ広幅

                        フィラーテープ

                        フィラーテープ

                          メーカー PRECISION BRAND PRECISION BRAND PRECISION BRAND 永井ゲージ製作所 トラスコ中山 新潟精機(SK) 永井ゲージ製作所 アサヒゲージ トラスコ中山 エスコ 新潟精機(SK) BLUEBIRD(韓国ブランド)
                          通常価格 2,658円 4,130円 5,432円 2,385円 1,040円 688円 6,050円 1,238円 620円 3,150円 4,390円 965円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          特性・用途 該当なし 該当なし 該当なし - - - - - - - - -
                          洗浄方法 洗浄無し 洗浄無し 洗浄無し - - - - - - - - -
                          材質 低炭素鋼 真鍮(CDA260) ステンレス(SUS302) - - - - - - - - -
                          幅(mm) 150 150 150 - - - - - - - - -
                          長さ(m) 2.5 2.5 1.25 - - - - - - - - -

                          スチール・ロール巻シムのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          シム調整用として
                          評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                          金型のシム調整用として使用しています。作業者から依頼があり必要サイズを購入しました。仕様に満たしている厚みやサイズであったため、特に問題なく利用できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          PB0.10SS16972
                          PB0.15SS16973
                          PB0.20SS16974
                          PB0.30SS16976
                          PB0.40SS16977
                          PB0.50SS16978
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          厚さ
                          (mm)
                          許容差
                          (mm)
                          質量
                          (g)

                          2,658円

                          ( 2,924円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          0.1±0.012326

                          2,725円

                          ( 2,998円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0.15±0.016517

                          2,851円

                          ( 3,136円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          0.2±0.023689

                          3,230円

                          ( 3,553円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0.3±0.0241016

                          3,378円

                          ( 3,716円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0.4±0.0391252

                          3,768円

                          ( 4,145円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0.5±0.0391746

                          シムプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました