(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トゥルーポンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トゥルーポンチ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
40,872円 ~ 50,878円
税込価格
44,959円 ~ 55,966円

【特長】・自動センタリング方式のポンチ&ダイです。・プリシジョンブランドのトゥ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 打ち抜き能力(mm):
    鉄、真鍮、銅、アルミ、ゴム、プラスチック:最大0.635mm、ステンレス、ブルーテンパーシム:最大0.25mm

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
メートル/インチ
外径ポンチ
内径用パイロットポンチ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
インチ
1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ
1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8インチ

1個

40,872( 44,959円 )

1日目

メートル
3、4、5、6、7、8、10、12、16、20mm
3、4、5、6、7、8、10、12、16mm

1個

50,878( 55,966円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動センタリング方式のポンチ&ダイです。
・プリシジョンブランドのトゥルーポンチ(R)セットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。
・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。
・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。
・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。
・丈夫なプラスチックケース入りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トゥルーポンチ

トゥルーポンチ

    数字刻印セット

    数字刻印セット

      ピンポンチセット

      ピンポンチセット

        手打ちバラ刻印数字

        手打ちバラ刻印数字

          ピンポンチ ブリスターパック入り

          ピンポンチ ブリスターパック入り

            平行ピンポンチセット セット

            平行ピンポンチセット セット

              センターポンチ

              センターポンチ

                オートセンターポンチ H-330~H-332

                オートセンターポンチ H-330~H-332

                  Amacho 数字刻印セット 4.0mm

                  Amacho 数字刻印セット 4.0mm

                    ノックピンポンチ

                    ノックピンポンチ

                      ノックピンポンチセット

                      ノックピンポンチセット

                        手打ちバラ刻印英字

                        手打ちバラ刻印英字

                          Amacho 数字刻印セット 3.0mm

                          Amacho 数字刻印セット 3.0mm

                            メーカー PRECISION BRAND トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 MOKUBA RENNSTEIG MOKUBA H&H Amacho(尼崎彫刻工業) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 Amacho(尼崎彫刻工業)
                            通常価格 40,872円 4,239円 4,171円 651円 585円 7,539円 452円 2,608円 5,650円 1,970円 5,900円 651円 5,050円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目  
                            商品種類 その他 - - - - - - - - - - - -
                            打ち抜き能力(mm) 鉄、真鍮、銅、アルミ、ゴム、プラスチック:最大0.635mm、ステンレス、ブルーテンパーシム:最大0.25mm - - - - - - - - - - - -

                            トゥルーポンチのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            シム板の穴明け
                            評価 4.0満足度:4.02016/08/22
                            とっても便利でセンターも出しやすくて、とても使いやすくて良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました