(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKV84-1282ANG
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm ジュウリョウキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
195,189円
税込単価
214,708円

工具等収納キャビネットSKVタイプ【特長】・3重安全装置内蔵・W880×D55...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    880
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1200
  • 色:
    グリーングレー
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    100
  • 補足説明:
    カギ付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SKV84-1282ANG 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SKV84-1282ANG

SKV84-1282ANG

SKV84-1292ANG

SKV84-1292ANG

 
引出し寸法図

引出し

製品の基本仕様・特長

耐震構造 3重安全装置内蔵

1 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされる機構。大切な工具・部品を守る。

1 オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされる機構。大切な工具・部品を守る。

2 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引き出しが開けられる。

2 ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引き出しが開けられる。

3 セーフティロック構造:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされる。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守る。

3 セーフティロック構造:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされる。
引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守る。

 

引出し代・均等耐荷重

引出し代・均等耐荷重
 

仕様表

間口×奥行×高さ○品番質量引出(段数)引出し高さ
880×450×1200SKV84-1272ANG122kg7段H150:6個丶H200:1個
SKV84-1282ANG127kg8段H100:2個丶H150:6個
SKV84-1284ANG125kgH100:4個丶H150:2個丶H200:2個
SKV84-1292ANG131kg9段H100:5個丶H150:4個

カラー:グリーングレー

規格表

引出し
呼び高さ
有効高さ
A
胴板高さ
B
正面板高さ
C
H100828098
H150132130148
H200182160198

図面

SKV84-1272ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm SKV84-1272ANG図面

SKV84-1282ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm SKV84-1282ANG図面

SKV84-1284ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm SKV84-1284ANG図面

SKV84-1292ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm SKV84-1292ANG図面

使用方法・使用事例

使用方法

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm 取扱説明書-1重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

SKV84-1282ANG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出段数(段)
引出仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKV84-1282ANG

8
H100×2・H150×6
127
1台

1個

195,189( 214,708円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具等収納キャビネットSKVタイプ
【特長】
・3重安全装置内蔵
・W880×D550×H1200タイプ
・引き出し段数も7~9段まで選定することが可能。
・引き出し率80%と有効に活用することが可能。
・作業現場によってはビドマー、デラックスキャビネットと呼ばれる事もある。
【用途】
・自動車、工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納するキャビネット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mmの型番SKV84-1282ANGのページです。
型番SKV84-1282ANGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

        SKBキャビネット

        SKBキャビネット

          ワイドキャビネット WGタイプ

          ワイドキャビネット WGタイプ

            重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

            重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

              軽量キャビネット SVE型

              軽量キャビネット SVE型

                ワイドキャビネット WCタイプ

                ワイドキャビネット WCタイプ

                  重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                  重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                    SKBキャビネット用アジャスターベース

                    SKBキャビネット用アジャスターベース

                      重量キャビネット SKVタイプ

                      重量キャビネット SKVタイプ

                        ワイドキャビネット用パーティション

                        ワイドキャビネット用パーティション

                          OS レベラー(T12用)

                          OS レベラー(T12用)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐
                            通常価格 189,700円 137,081円 162,534円 141,125円 466,893円 129,159円 68,116円 203,913円 8,859円 5,375円 108,447円 2,001円 12,995円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   3日目   9日目   5日目   3日目   9日目   3日目   3日目   9日目   3日目   8日目  
                            間口(mm) 880 880 880 605 930 480 500 860 - 611 - 471 -
                            奥行(mm) 450 450 450 650 650 700 550 500 - 657 550 - -
                            高さ(mm) 1200 800 1000 - 1200 735 - 950 - 57 - - -
                            グリーングレー グリーングレー グリーングレー サカエグリーン - サカエグリーン サカエグリーン サカエグリーン - ダークグレー - - -
                            均等耐荷重(引出一段当り)(kg) 100 100 100 引出H75・100mm:75、H125・150mm:150 引出H100・150:70、H200・250:150 - 60 70 - - 100 - -

                            重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスター付に変更可能ですか?
                            A
                            オプションになりますが、キャスターベースを別途購入頂ければ可能です。但し耐荷重のご注意と動かす頻度が多い場合は重量キャビネットの為、危険の為控えて頂いた方が良いと思います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKV84-1272ANG
                            SKV84-1284ANG
                            SKV84-1292ANG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            引出段数
                            (段)
                            引出仕様 質量
                            (kg)
                            内容量

                            189,700円

                            ( 208,670円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            7H150×6・H200×1122-

                            199,123円

                            ( 219,035円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            8H100×4・H150×2・H200×2125-

                            207,877円

                            ( 228,665円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            9H100×5・H150×4131-

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました