(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKV84-1062ANG
重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm ジュウリョウキャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,534円
税込単価
178,787円

工具等収納キャビネット。W880×D550×H1000タイプ【特長】・3重安全...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    880
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    1000
  • 色:
    グリーングレー
  • 均等耐荷重(引出一段当り)(kg):
    100
  • 補足説明:
    カギ付
  • お届け状態(完成品・組立式):
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SKV84-1062ANG 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

SKV84-1072ANG 寸法

SKV84-1072ANG

SKV84-1091ANG 寸法

SKV84-1091ANG

引出し寸法

引出し

規格表

引出し

引出し
呼び高さ
有効高さ
A
胴板高さ
B
正面板高さ
C
H100828098
H150132130148

製品の基本仕様・特長

3重安全装置内蔵

1.オールロック機構

1.オールロック機構
全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守る。

2.ラッチ機構

2.ラッチ機構
引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、
スムーズに引出しが開けられる。

3.セーフティロック機構

3.セーフティロック機構
一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは
全てロック。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故
から守る。

仕様表

間口×奥行×高さ○ 品番質量 引出(段数)引出し高さ
880×450×1000152851
SKV84-1062ANG
105kg6段H150:6個
152852
SKV84-1072ANG
107kg7段H100:5個、H200:2個
152853
SKV84-1073ANG
108kgH100:4個、H150:2個、H200:1個
152854
SKV84-1074ANG
109kgH100:3個、H150:4個
152855
SKV84-1081ANG
113kg 8段H100:6個、H150:2個
152856
SKV84-1091ANG
117kg9段H100:9個

図面

SKV84-1062ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm SKV84-1062ANG図面

SKV84-1072ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm SKV84-1072ANG図面

SKV84-1073ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm SKV84-1073ANG図面

SKV84-1074ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm SKV84-1074ANG図面

SKV84-1081ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm SKV84-1081ANG図面

SKV84-1091ANG

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm SKV84-1091ANG図面

使用方法・使用事例

使用方法

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm 取扱説明書-1重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

SKV84-1062ANG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
引出段数(段)
引出仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKV84-1062ANG

6
H150×6
105
1台

1個

162,534( 178,787円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具等収納キャビネット。W880×D550×H1000タイプ
【特長】
・3重安全装置内蔵
・引き出し段数も6~9段まで選定が可能。
・引き出し率80%と有効に活用できる。
【用途】
・自動車、工場やメンテナンス現場等あらゆる工具を収納するキャビネット

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mmの型番SKV84-1062ANGのページです。
型番SKV84-1062ANGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mm

    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

    重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H800mm

      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

      重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1200mm

        SKBキャビネット

        SKBキャビネット

          ワイドキャビネット WGタイプ

          ワイドキャビネット WGタイプ

            重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

            重量キャビネット SMNタイプ SMN-5

              重量キャビネット SKVタイプ

              重量キャビネット SKVタイプ

                ワイドキャビネット WCタイプ

                ワイドキャビネット WCタイプ

                  軽量キャビネット SVE型

                  軽量キャビネット SVE型

                    重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                    重量キャビネット SKV6タイプ用アジャスターベース

                      SKBキャビネット用アジャスターベース

                      SKBキャビネット用アジャスターベース

                        425x509x 639mm/3段 キャビネット(キャスター付)

                        425x509x 639mm/3段 キャビネット(キャスター付)

                          580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

                          580×620×1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)

                            メーカー サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ エスコ エスコ
                            通常価格 162,534円 137,081円 189,700円 141,125円 466,893円 129,159円 108,447円 203,913円 68,116円 8,859円 5,375円 18,124円 131,637円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   3日目   9日目   5日目   9日目   9日目   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 6日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 880 880 880 605 930 480 - 860 500 - 611 425 580
                            奥行(mm) 450 450 450 650 650 700 550 500 550 - 657 509 620
                            高さ(mm) 1000 800 1200 - 1200 735 - 950 - - 57 639 1000
                            グリーングレー グリーングレー グリーングレー サカエグリーン - サカエグリーン - サカエグリーン サカエグリーン - ダークグレー - -
                            均等耐荷重(引出一段当り)(kg) 100 100 100 引出H75・100mm:75、H125・150mm:150 引出H100・150:70、H200・250:150 - 100 70 60 - - - -

                            重量キャビネット SKVタイプ W880×D450×H1000mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスター付に変更可能ですか?
                            A
                            オプションになりますが、キャスターベースを別途購入頂ければ可能です。但し耐荷重のご注意と動かす頻度が多い場合は重量キャビネットの為、危険の為控えて頂いたj法が良いと思います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKV84-1072ANG
                            SKV84-1073ANG
                            SKV84-1074ANG
                            SKV84-1081ANG
                            SKV84-1091ANG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            引出段数
                            (段)
                            引出仕様 質量
                            (kg)
                            内容量

                            178,783円

                            ( 196,661円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            7H100×5・H200×2107-

                            179,795円

                            ( 197,775円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            7H100×4・H150×2・H200×1108-

                            179,340円

                            ( 197,274円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            7H100×3・H150×4109-

                            191,250円

                            ( 210,375円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            8H100×6・H150×2113-

                            204,955円

                            ( 225,451円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            9H100×9117-

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました