(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,303円 ~ 69,152円
税込価格
72,933円 ~ 76,067円

フットブレーキ付のスーパーワゴン【特長】・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    880
  • 均等耐荷重(kg):
    300
  • 仕様タイプ:
    キャスターはストッパー付2個
  • 棚板:
    中棚
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    1.2
  • 質量(kg):
    49
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm):関連画像

EGR-600BR、EGR-600BRNUI

製品の基本仕様・特長

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm):関連画像

キャスター動作イメージ

間口×奥行×高さ○品番キャスター質量
900×600×880mm021621 EGR-600BR125φゴム車49kg
021622 EGR-600BRI
021623 EGR-600BRNU125φナイロンウレタン車
021624 EGR-600BRNUI
  • EGR-600BR、EGR-600BRNU:サカエグリーン
  • EGR-600BRI、EGR-600BRNUI:サカエホワイトアイボリー
  • 均等耐荷重:300kg
  • 棚板厚:1.2mm
  • 中棚:50mmピッチで段替え可能

※キャスターは、ストッパー付2個です。

図面

EGR-600BR/EGR-600BRI/EGR-600BRNU/EGR-600BRNUI

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm) 取扱説明書-1スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
-
φ125mmゴム車
1台

1個

66,303( 72,933円 )

3日目

ホワイト
アイボリー
φ125mmゴム車
1台

1個

66,303( 72,933円 )

3日目

グリーン
-
φ125mmナイロンウレタン車
1台

1個

69,152( 76,067円 )

3日目

ホワイト
アイボリー
φ125mmナイロンウレタン車
1台

1個

69,152( 76,067円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フットブレーキ付のスーパーワゴン
【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に固牢
・中棚:50mmピッチで段替え可能
・フットブレーキ付の為、安心・安全
【用途】
・物の保管、移動に適しており、フットブレーキで確実にロックする事が可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

    スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

        バーディワゴン(1段引出し付)

        バーディワゴン(1段引出し付)

          バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

          バーディワゴン(ウレタンキャスター・1段引出し付)

            スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

            スーパーワゴン 段数(段)2・3・4

              イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

              イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

                  パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

                  パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                    トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692-W

                      トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                      トラスコ中山 バーディワゴン 900×600×600 2段 W色 BDW-692D-W

                        ラビットワゴン(ゴムキャスター・オプション付)

                        ラビットワゴン(ゴムキャスター・オプション付)

                          ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                          ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                            メーカー サカエ サカエ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 66,303円 37,271円 32,212円 48,713円 49,003円 19,377円 73,047円 72,609円 29,395円 28,748円 29,561円 27,538円 21,927円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            間口(mm) 900 750 600 - - - - - - 979 979 - 500
                            奥行(mm) 600 500 400 - - - - - - 600 600 - 500
                            高さ(mm) 880 740 880 - - - 880 880 - 600 589 - 740
                            均等耐荷重(kg) 300 200 150 - - - - - - - - - -
                            仕様タイプ キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 キャスターはストッパー付2個 - - - - - - - - - -

                            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W900×D600mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立は簡単にできますか?
                            A
                            棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、1人でも簡単に組立する事が出来ます。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました