フットブレーキ付のスーパーワゴン【特長】・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつ...
外観図
EKR-200BR
キャスター動作イメージ
間口×奥行×高さ | ○品番 | キャスター | 質量 |
---|---|---|---|
750×500×893mm | 021615 EKR-200BR | 100φゴム車 | 28kg |
021616 EKR-200BRI | |||
021617 EKR-200BRNU | 100φナイロンウレタン車 | ||
021618 EKR-200BRNUI |
※キャスターは、ストッパー付2個です。
フットブレーキ付のスーパーワゴン
【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に固牢。
・中棚:50mmピッチで段替え可能
・フットブレーキ付の為、安心・安全
【用途】
・物の保管、移動に適しており、フットブレーキで確実にロックする事が出来る。