(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,271円 ~ 40,517円
税込価格
40,998円 ~ 44,569円

フットブレーキ付のスーパーワゴン【特長】・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    750
  • 奥行(mm):
    500
  • 高さ(mm):
    740
  • 均等耐荷重(kg):
    200
  • 仕様タイプ:
    キャスターはストッパー付2個
  • 棚板:
    中棚
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    1
  • 質量(kg):
    25
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm:関連画像

EKR-207BRNUI

製品の基本仕様・特長

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm:関連画像

キャスター動作イメージ

間口×奥行×高さ○品番キャスター質量
750×500×753mm021611 EKR-207BR100φ
ゴム車
25kg
021612 EKR-207BRI
021613 EKR-207BRNU100φ
ナイロンウレタン車
021614 EKR-207BRNUI
  • EKR-207BR、EKR-207BRNU:サカエグリーン
  • EKR-207BRI、EKR-207BRNUI:サカエホワイトアイボリー
  • 均等耐荷重:200kg
  • 棚板厚:1.0mm
  • 中棚:50mmピッチで段替え可能

※キャスターは、ストッパー付2個です。

図面

EKR-207BR/EKR-207BRI/EKR-207BRNU/EKR-207BRNUI

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm 取扱説明書-1スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
アイボリー
φ100mmゴム車
1台

1個

37,271( 40,998円 )

3日目

ホワイト
アイボリー
φ100mmナイロンウレタン車
1台

1個

40,517( 44,569円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フットブレーキ付のスーパーワゴン
【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に固牢。
・中棚:50mmピッチで段替え可能
・フットブレーキ付の為、安心・安全
【用途】
・物の保管、移動に適しており、フットブレーキで確実にロックする事が出来る。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mm

    パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

    パワフルワゴン スチール製 粉体塗装

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

      スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

        イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

        イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

          イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

          イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

            イーグルワゴン 900×600×H880/H740 4輪自在 EGW-993J/EGW-793J

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg アイボリー色

              ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:25.8kg アイボリー色

                イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

                イーグルワゴン 900×600×H600 2段 EGW-692

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.7kg

                  ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 移動式 39.7kg

                    ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                    ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

                      イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:28.7kg

                        ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:28.7kg

                          バーディワゴン(1段引出し付)

                          バーディワゴン(1段引出し付)

                            メーカー サカエ 大阪製罐 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山
                            通常価格 37,271円 29,395円 32,212円 72,609円 73,047円 39,447円 43,819円 29,137円 52,493円 21,927円 21,283円 45,579円 48,713円
                            通常出荷日 3日目   8日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   3日目   4日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目  
                            間口(mm) 750 - 600 - - 900 - 900 - 500 - - -
                            奥行(mm) 500 - 400 - - 600 - 600 - 500 - - -
                            高さ(mm) 740 - 880 880 880 - - 600 - 740 - - -
                            均等耐荷重(kg) 200 - 150 - - - - - - - - - -
                            仕様タイプ キャスターはストッパー付2個 - キャスターはストッパー付2個 - - - - - - - - - -

                            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H740mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立は簡単にできますか?
                            A
                            棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、1人でも簡単に組立する事が出来ます。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました