(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,212円 ~ 35,459円
税込価格
35,433円 ~ 39,005円

フットブレーキ付のスーパーワゴン。【特長】・特許「突き合わせ方式」により、ぐら...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 均等耐荷重(kg):
    150
  • 仕様タイプ:
    キャスターはストッパー付2個
  • 棚板:
    中棚
  • 中棚:
    50mmピッチで段替え可能
  • お届け状態(完成品・組立式):
    組立式
  • 棚板厚(mm):
    0.8
  • 質量(kg):
    19
  • 内容量:
    1台

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm):関連画像

EMR-150BRNUI

製品の基本仕様・特長

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm):関連画像

キャスター動作イメージ

間口×奥行×高さ○品番キャスター質量
600×400×893mm021605 EMR-150BR100φ
ゴム車
19kg
021606 EMR-150BRI
021607 EMR-150BRNU100φ
ナイロンウレタン車
021608 EMR-150BRNUI
  • EMR-150BR、EMR-150BRNU:サカエグリーン
  • EMR-150BRI、EMR-150BRNUI:サカエホワイトアイボリー
  • 均等耐荷重:150kg
  • 棚板厚:0.8mm
  • 中棚:50mmピッチで段替え可能

※キャスターは、ストッパー付2個です。

図面

EMR-150BR/EMR-150BRI/EMR-150BRNU/EMR-150BRNUI

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm) 取扱説明書-1スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
キャスター
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
-
φ100mmゴム車
1台

1個

32,212( 35,433円 )

3日目

ホワイト
アイボリー
φ100mmゴム車
1台

1個

32,212( 35,433円 )

3日目

グリーン
-
φ100mmナイロンウレタン車
1台

1個

35,459( 39,005円 )

3日目

ホワイト
アイボリー
φ100mmナイロンウレタン車
1台

1個

35,459( 39,005円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フットブレーキ付のスーパーワゴン。
【特長】
・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に固牢。
・中棚:50mmピッチで段替え可能。
・フットブレーキ付の為、安心・安全。
【用途】
・物の保管、移動に適しており、フットブレーキで確実にロックする事が出来る。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・引出し付)

    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様・引出し付)

      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

      イーグルワゴン(ウレタンキャスター・引出し付)

        イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

        イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付)

          イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

          イーグルワゴン(ゴムキャスター・1段引出し付)

            イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

            イーグルワゴン(ゴムキャスター・2段引出し付)

              バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

              バーディワゴン(ウレタンキャスター・2段引出し付)

                イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)

                  バーディワゴン(2段引出し付)

                  バーディワゴン(2段引出し付)

                    ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)

                    ファイルラビットワゴン(A4サイズ引出し付)

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 50kg アイボリー

                      ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200移動式 50kg アイボリー

                        ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                        ラビットワゴン 500×500 仕切2段付 ゴム車輪 W色 RBW-953S2-W

                          ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                          ラビットワゴン 500×500×H740 仕切2段付 ゴム車輪 RBW-753S2

                            メーカー サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 32,212円 62,506円 47,356円 47,453円 47,035円 72,609円 90,585円 73,047円 72,180円 30,963円 77,979円 24,840円 21,927円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   当日出荷可能
                            間口(mm) 600 - - - - - - - - 540 - 500 500
                            奥行(mm) 400 - - - - - - - - 330 - 500 500
                            高さ(mm) 880 - - - - 880 880 880 880 - - 880 740
                            均等耐荷重(kg) 150 - - - - - - - - - - - -
                            仕様タイプ キャスターはストッパー付2個 - - - - - - - - - - - -

                            スーパーワゴン(フットブレーキ付) H880mm(W600×D400mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 組立は簡単にできますか?
                            A
                            棚板は棚受に乗せてビス止めするだけの為、1人でも簡単に組立する事が出来ます。

                            アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました