(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:34025
エンドミル(4枚刃) フライスバンセッサクコウグ

エンドミル(4枚刃) 34025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,183円
税込単価
7,901円

ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンド...

詳細情報を確認する

Loading...

34025 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

34025

2.5
50
6
6

1個

7,183( 7,901円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
【特長】
・断面積が大きく剛性が高いので、肩削り加工などで精度要求される場合に適しています。
・浅い溝加工、側面加工、仕上加工に便利です。
・ハイス鋼製。

商品情報

製品特長・仕様

型番刃数外径刃長全長シャンク
340204枚刃2.05.0506
340252.56.0
340303.010.0
340353.512.0608
340404.0
340454.515.0
340505.0
340555.5
340606.0
340656.520.06510
340707.0
340757.5
340808.0
340858.525.075
340909.0
340959.5
3410010.0
3410510.530.08512
3411011.0
3412012.0
3412512.535.090
3413013.0
3414014.09516
3415015.040.0100
3416016.0

カタログ

 

Loading...

34025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドミル(4枚刃)の型番34025のページです。
型番34025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドミル(4枚刃)

エンドミル(4枚刃)

    エンドミル(2枚刃)

    エンドミル(2枚刃)

      LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

      LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

        LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

        LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

          LittleMilling1用アングルバイス

          LittleMilling1用アングルバイス

            精密卓上フライス盤LittleMilling9

            精密卓上フライス盤LittleMilling9

              芯出しバー

              芯出しバー

                ボーリングカッター(MT-3)

                ボーリングカッター(MT-3)

                  LittleMilling1用クランプセット(20点入)

                  LittleMilling1用クランプセット(20点入)

                    LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

                    LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)

                      ロングテーブルアタッチメント

                      ロングテーブルアタッチメント

                        卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

                        卓上フライス盤 K-280本体/別売部品

                          ミニフライス盤LittleMilling1

                          ミニフライス盤LittleMilling1

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ホーザン ミスターマイスター
                            通常価格 5,635円 4,700円 30,146円 24,688円 31,715円 245,296円 7,284円 15,627円 18,678円 22,656円 25,982円 977円 156,990円
                            通常出荷日 8日目   5日目~   6日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   5日目  
                            商品タイプ 部品 - - - - - 部品 - - - 部品 - -

                            エンドミル(4枚刃)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            34020
                            34030
                            34035
                            34040
                            34045
                            34050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)

                            6,489円

                            ( 7,138円 )
                            1個 -

                            8日目

                            25056

                            5,635円

                            ( 6,199円 )
                            1個 -

                            8日目

                            350106

                            6,962円

                            ( 7,658円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3.560128

                            5,635円

                            ( 6,199円 )
                            1個 -

                            8日目

                            460128

                            6,962円

                            ( 7,658円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4.560158

                            5,635円

                            ( 6,199円 )
                            1個 -

                            8日目

                            560158

                            フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました