(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

芯出しバー

芯出しバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,284円
税込単価
8,012円

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。【特長】・エンドミルなどで切削工具の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 全長(mm):
    64.5
  • 把握径(mm):
    φ10
  • 先端部径(mm):
    φ6
  • 繰り返し位置決め精度(μm):
    5

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60903

1個

7,284( 8,012円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フライス盤で、位置決めを行う時に使う治具。
【特長】
・エンドミルなどで切削工具の位置決めを行うために用いる道具
・先端部を偏心させて回転させ工作物に接触すると偏心がなくなる

商品情報

製品特長・仕様

型番把握径先端部全長精度
No.60903φ10mmφ6mm64.5mm5μm

カタログ

 

Loading...

60903で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯出しバーの型番60903のページです。
型番60903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

芯出しバー

芯出しバー

    パラレルブロック

    パラレルブロック

      クイックバイス

      クイックバイス

        LittleMilling1用アングルバイス

        LittleMilling1用アングルバイス

          LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

          LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)

            LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

            LittleMilling9用引き型コレットチャックセット(MT-3)

              LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

              LittleMilling1用引き型コレットチャックセット(MT-2)

                割出インデクスセット

                割出インデクスセット

                  LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)

                  LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)

                    LittleMilling9用クランプセット(42点入)

                    LittleMilling9用クランプセット(42点入)

                      ボーリングカッター(MT-3)

                      ボーリングカッター(MT-3)

                        スリーブコレット φ6

                        スリーブコレット φ6

                          LittleMilling1用クランプセット(20点入)

                          LittleMilling1用クランプセット(20点入)

                            メーカー ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター ミスターマイスター
                            通常価格 7,284円 3,300円 18,678円 31,715円 52,241円 30,146円 24,688円 26,722円 56,772円 26,170円 15,627円 2,463円 18,678円
                            通常出荷日 8日目   6日目~   8日目   8日目   5日目   6日目   8日目   6日目   5日目   6日目   8日目   6日目~   6日目  
                            商品タイプ 部品 部品 - - - - - - - - - 部品 -
                            全長(mm) 64.5 - - - - - - - - - - - -
                            把握径(mm) φ10 - - - - - - - - - - - -
                            先端部径(mm) φ6 - - - - - - - - - - - -
                            繰り返し位置決め精度(μm) 5 - - - - - - - - - - - -

                            芯出しバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            フライスの芯出し
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/28
                            値段の割には普通に使えます。耐久性も悪くは、ないです。芯出し精度はμまではいかないかな。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました