(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,270円 ~ 74,409円
税込価格
62,997円 ~ 81,850円

【特長】・大幅に低騒音化・省エネ・風の直進性をアップしたロスの少ない設計を実現...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • ファン翼数(枚):
    4
  • 電源コード:
    2m
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

送風機ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)の詳細

送風機ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ) イメージ

送風機ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ) イメージ

  • 新設計ケーシング・静音インペラー採用(低騒音 従来比最大10.8dBダウン)
  • 省エネタイプ(消費電力 従来比最大44.7%ダウン)
  • ハネ(静音インペラー採用):大幅な低騒音化、省エネ、風の直進性UPを実現した、ロスの少ない設計、高効率な回転により、ムダ無く風を生み出す形状、回転により発生する風切り音を抑える独自のインペラー形状
  • VF DESIGN:風がスムーズに流れる渦なし機構、余計な過流れをすくなくするためのスペース作りを実現したケーシング、旋回流(風の渦)の発生を最小限に抑える2段ベルマウス構造。
品番電源適合する
ダクト径
ハネモータ消費電力
50Hz/60Hz
(W)
定格
電流値
(A)
最大風量
50/60Hz
(m3/min)
騒音
レベル
(dB)
質量
(kg)
外形寸法(mm)
幅×奥行き×高さ
電源コード保護装置
外径翼数公称出力極数
SJF-200L-1100Vφ230φ2004枚100W2P100/115317/2065/688.7360×382×3800.75mm2×3芯 2mプラグ付サーマルプロテクター
内蔵
SJF-200L-2単相200V1.60.75mm2×3芯 2m
SJF-250L-1100Vφ280φ2504枚200W2P160/1854.228/3468.5/7210.5390×390×4230.75mm2×3芯 2mプラグ付サーマルプロテクター
内蔵
SJF-250L-2単相200V2.20.75mm2×3芯 2m
SJF-300L-1100Vφ320φ2884枚400W2P345/4356.544/5371/74.514.5440×405×4700.75mm2×3芯 2mプラグ付サーマルプロテクター
内蔵
SJF-300L-2単相200V345/4003.30.75mm2×3芯 2m
SJF-300L-33相200V300/3902.51.25mm2×4芯 2m-
商品情報を表示

型番リスト

型番
電源(V)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
JANコード
トラスココード
ハネ径(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
消費電力(W)(50/60Hz)
適合ダクト径(mm)
標準消費電力料金(50Hz)
標準消費電力料金(60Hz)
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
質量(g)
材質1
出力(kW)
騒音値(dB(A))50/60Hz
消費電力(W)50Hz
消費電力(W)60Hz
適合ダクト
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単相100
17/20
65.0/68.0
4538634412617
336-5808
200
382
380
360
100/115
230
2.7円/h
3.11円/h
17/20
8700.0
ハネ:アルミ
0.1/0.115
-
-
-
SJFD-230S/SJFD-230SP/SJFD-230PC
1台

1個

57,273( 63,000円 )

1日目

単相200
17/20
-
4538634412624
336-5816
200
-
-
-
100/115
230
2.70円/h
3.11円/h
17/20
8700.0
ハネ:樹脂
-
65.0/68.0
100
115
SJFD-230S/SJFD-230SP/SJFD-230PC
1台

1個

57,270( 62,997円 )

1日目

単相100
28/34
68.5/72.0
4538634412631
336-5824
250
390
423
390
160/185
280
4.32円/h
5.0円/h
28/34
10500.0
ハネ:アルミ
0.16/0.185
-
-
-
SJFD-280S/SJFD-280SP/SJFD-280PC
1台

1個

57,411( 63,152円 )

1日目

単相200
28/34
-
4538634412648
336-5832
250
-
-
-
160/185
280
4.32円/h
5.00円/h
28/34
10500.0
ハネ:樹脂
-
68.5/72.0
160
185
SJFD-280S/SJFD-280SP/SJFD-280PC
1台

1個

57,355( 63,091円 )

1日目

単相100
44/53
71.0/74.5
4538634412655
336-5841
288
405
470
440
345/435
320
9.32円/h
11.75円/h
44/53
14500.0
ハネ:アルミ
0.345/0.435
-
-
-
SJFD-320S/SJFD-320SP/SJFD-320PC
1台

1個

73,724( 81,096円 )

1日目

単相200
44/53
-
4538634412662
336-5859
288
-
-
-
345/400
320
9.32円/h
10.80円/h
44/53
14500.0
ハネ:樹脂
-
71.0/74.5
345
400
SJFD-320S/SJFD-320SP/SJFD-320PC
1台

1個

74,409( 81,850円 )

1日目

三相200
44/53
-
4538634412679
336-5867
288
-
-
-
300/390
320
4.8円/h
6.24円/h
44/53
14500.0
ハネ:樹脂
-
71.0/74.5
300
390
SJFD-320S/SJFD-320SP/SJFD-320PC
1台

1個

73,609( 80,970円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大幅に低騒音化・省エネ・風の直進性をアップしたロスの少ない設計を実現しました。
・別売ダクトを使用すれば、局所換気扇や簡易換気装置としても使えます。
【用途】
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。
・マンホール内での作業。
・溶接ヒューム・油煙排気。
・ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
・造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)

    送風機 こでかファン 大風量タイプ

    送風機 こでかファン 大風量タイプ

      送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

      送風機 ジェットスイファン RSシリーズ

        ハンディジェット(ステンレス製)

        ハンディジェット(ステンレス製)

          送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

          送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型

            エア式送風機 AFRシリーズ

            エア式送風機 AFRシリーズ

              ポータブル送風機

              ポータブル送風機

                送風機 ハンディジェット

                送風機 ハンディジェット

                  フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                  フレキシブルダクト【MEIHO】(バック一体型)

                    送排風機 MF202・MF252・MF302

                    送排風機 MF202・MF252・MF302

                      低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                      低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

                        電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                        電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                          フレキシブルダクト(ワンタッチベルト付)

                            メーカー スイデン スイデン スイデン トラスコ中山 スイデン アクアシステム ワキタ トラスコ中山 ワキタ マキタ 淀川電機製作所 淀川電機製作所 トラスコ中山
                            通常価格 57,270円 75,056円 28,484円 58,433円 62,401円 118,312円 26,743円 23,004円 12,250円 35,421円 125,860円 33,523円 15,444円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   11日目   4日目   1日目   4日目   3日目   18日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 - 送風機 送風機 送風機 ダクト
                            ファン翼数(枚) 4 - - - 4 - - - - - - - -
                            電源コード 2m - 2m - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - 1台 - - - - - - - - - -

                            送風機 ジェットスイファン Lシリーズ(省エネ・低騒音化タイプ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品冷却に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            製品に風をあてて冷やすために使用しています。設備メーカーが導入していたので使うようになりました。今回は追加で必要になり購入しました。問題なく使えているので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置周辺の循環撹拌として使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/07/11
                            普通の送風機では音がうるさいために、
                            低騒音タイプを使用作業場で使用していても、
                            騒音が気にならないくらい通常の送風機より静かです。
                            ただ撹拌という意味では、工場扇のほうがいいです。
                            風の直進性はあります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品冷却に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            製品に風をあてて冷やすために使用しています。設備メーカーが導入していたので使うようになりました。今回は追加で必要になり購入しました。問題なく使えているので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接ヒュームの排出用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/12
                            ダクトとセットしてヒュームを排出しています。強力なのでしっかり吸い込み排出でき人体を守ってくれます。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 異音が発生する
                            A
                            安定の悪い場所に設置していませんか?安定の良いところに設置して下さい。

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました